• Image
  • Nom de produit
  • Groupe de produits
  • Boîtier
  • Portée max.
  • Particularités
  • Disponibilité
Teach-in: Touche / RS485
Réinitialiser le filtre

Filtrer les résultats

Plage de détection

Résolution

Forme du faisceau

Construction

Version du boîtier

Dimension

Source lumineuse

Classe laser

Version de raccordement

Classe de protection/Autorisations

Circuit de sortie

Interface

Température de fonctionnement

Caractère réglable

Image Nom de produit Groupe de produits Boîtier Portée max. Particularités Disponibilité
OM20-P0026.HH.TXN

Numéro d'article: 11233538

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • performance
  • Capteurs miniatures
Boîtier
  • 13 mm x 37 mm
  • métallique
Portée max.
  • 16 … 26 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • RS485
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
OM20-P0120.HH.TXN

Numéro d'article: 11235101

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • performance
  • Capteurs miniatures
Boîtier
  • 13 mm x 37 mm
  • métallique
Portée max.
  • 16 … 120 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • RS485
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
OM30-L0100.HV.TXN

Numéro d'article: 11235103

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • performance
  • Capteurs miniatures
Boîtier
  • 13,6 mm x 49 mm
  • métallique
Portée max.
  • 50 … 100 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • RS485
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
OM30-L0350.HV.TXN

Numéro d'article: 11235105

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • performance
  • Capteurs miniatures
Boîtier
  • 13,6 mm x 49 mm
  • métallique
Portée max.
  • 50 … 350 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • RS485
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
OM30-L0550.HV.TXN

Numéro d'article: 11235107

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • performance
  • Capteurs miniatures
Boîtier
  • 13,6 mm x 49 mm
  • métallique
Portée max.
  • 50 … 550 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • RS485
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
OM30-P0100.HV.TXN

Numéro d'article: 11235102

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • performance
  • Capteurs miniatures
Boîtier
  • 13,6 mm x 49 mm
  • métallique
Portée max.
  • 50 … 100 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • RS485
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
OM30-P0350.HV.TXN

Numéro d'article: 11235104

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • performance
  • Capteurs miniatures
Boîtier
  • 13,6 mm x 49 mm
  • métallique
Portée max.
  • 50 … 350 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • RS485
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
OM30-P0550.HV.TXN

Numéro d'article: 11235106

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • performance
  • Capteurs miniatures
Boîtier
  • 13,6 mm x 49 mm
  • métallique
Portée max.
  • 50 … 550 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • RS485
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet