• Image
  • Nom de produit
  • Groupe de produits
  • Boîtier
  • Portée max.
  • Particularités
  • Disponibilité

Filtrer les résultats

Plage de détection

Résolution

Forme du faisceau

Construction

Version du boîtier

Dimension

Source lumineuse

Classe laser

Version de raccordement

Classe de protection/Autorisations

Circuit de sortie

Interface

Température de fonctionnement

Caractère réglable

Image Nom de produit Groupe de produits Boîtier Portée max. Particularités Disponibilité
O300.DI-GM1J.72CU

Numéro d'article: 11199080

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • standard
  • IO-Link mesure
Boîtier
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 30 … 300 mm
Particularités
  • Diode IR pulsée
  • Push-pull
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O300.DL-GM1J.72CU

Numéro d'article: 11199078

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • standard
  • IO-Link mesure
Boîtier
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 30 … 250 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • Push-pull
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
O300.DP-GM1J.72CU

Numéro d'article: 11199076

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • standard
  • IO-Link mesure
Boîtier
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 30 … 300 mm
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • Push-pull
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O500.DI-GM1J.72CU

Numéro d'article: 11199084

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • standard
  • IO-Link mesure
Boîtier
  • 18 mm x 45 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 60 … 550 mm
Particularités
  • Diode IR pulsée
  • Push-pull
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O500.DP-GM1J.72CU

Numéro d'article: 11199082

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • standard
  • IO-Link mesure
Boîtier
  • 18 mm x 45 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 60 … 400 mm
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • Push-pull
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
OADM 20I6591

Numéro d'article: 10165976

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • high vibration resistance
Boîtier
  • 20,6 mm x 65 mm
  • métallique
Portée max.
  • 50 … 300 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • Câble 8-pôles, 2 m
  • -20 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
OADM 20I6592

Numéro d'article: 10165977

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • high vibration resistance
Boîtier
  • 20,6 mm x 65 mm
  • métallique
Portée max.
  • 100 … 600 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • Câble 8-pôles, 2 m
  • -20 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
OADM 20I6593

Numéro d'article: 11012177

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • high vibration resistance
Boîtier
  • 20,6 mm x 65 mm
  • métallique
Portée max.
  • 200 … 1000 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • Câble 8-pôles, 2 m
  • -20 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
OT300.DL-UBZZB.72CU

Numéro d'article: 11240056

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • figurine
  • Time of Flight
Boîtier
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 100 … 1800 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • Analogique 0 ... 10 VDC
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet