• Image
  • Nom de produit
  • Groupe de produits
  • Boîtier
  • Portée max.
  • Particularités
  • Disponibilité
Analogique 0 ... 10 VDC
Réinitialiser le filtre

Filtrer les résultats

Plage de détection

Résolution

Forme du faisceau

Construction

Version du boîtier

Dimension

Source lumineuse

Classe laser

Version de raccordement

Classe de protection/Autorisations

Circuit de sortie

Interface

Température de fonctionnement

Caractère réglable

Image Nom de produit Groupe de produits Boîtier Portée max. Particularités Disponibilité
OT300.DL-UBZZB.72CU

Numéro d'article: 11240056

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • figurine
  • Time of Flight
Boîtier
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 100 … 1800 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • Analogique 0 ... 10 VDC
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
OT300.DL-UBZZB.72N

Numéro d'article: 11240055

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • figurine
  • Time of Flight
Boîtier
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 100 … 1800 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • Analogique 0 ... 10 VDC
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
OT500.DL-GLUBJ.72F

Numéro d'article: 11235554

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • Time of Flight
Boîtier
  • 18 mm x 45 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 150 … 2500 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • Analogique 0 ... 10 VDC
  • Push-pull / IO-Link
  • Connecteur M12 5-pôles
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet