• Imagem
  • Nome do produto
  • Product group
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Features

Filtrar por atributos

Plage de détection

Résolution

Forme du faisceau

Construction

Version du boîtier

Dimension

Source lumineuse

Classe laser

Version de raccordement

Classe de protection/Autorisations

Circuit de sortie

Interface

Température de fonctionnement

Caractère réglable

Imagem Nome do produto Product group Housing Sensing distance max. Features
O300.DI-GM1J.72CU

Artigo nº: 11199080

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • standard
  • IO-Link mesure
Boîtier
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 30 … 300 mm
Particularités
  • Diode IR pulsée
  • Push-pull
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Prazo de entrega
disponibilité sur demande
Contato
O300.DI-GM1J.72N

Artigo nº: 11199081

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • standard
  • IO-Link mesure
Boîtier
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 30 … 300 mm
Particularités
  • Diode IR pulsée
  • Push-pull
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Prazo de entrega
disponibles immédiatement
Contato
O300.DL-GM1J.72CU

Artigo nº: 11199078

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • standard
  • IO-Link mesure
Boîtier
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 30 … 250 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • Push-pull
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Prazo de entrega
disponibles immédiatement
Contato
O300.DL-GM1J.72N

Artigo nº: 11199079

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • standard
  • IO-Link mesure
Boîtier
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 30 … 250 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • Push-pull
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Prazo de entrega
disponibles immédiatement
Contato
O300.DP-GM1J.72CU

Artigo nº: 11199076

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • standard
  • IO-Link mesure
Boîtier
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 30 … 300 mm
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • Push-pull
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Prazo de entrega
disponibles immédiatement
Contato
O300.DP-GM1J.72N

Artigo nº: 11199077

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • standard
  • IO-Link mesure
Boîtier
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 30 … 300 mm
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • Push-pull
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Prazo de entrega
disponibilité sur demande
Contato
O500.DI-GM1J.72CU

Artigo nº: 11199084

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • standard
  • IO-Link mesure
Boîtier
  • 18 mm x 45 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 60 … 550 mm
Particularités
  • Diode IR pulsée
  • Push-pull
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Prazo de entrega
disponibles immédiatement
Contato
O500.DI-GM1J.72O

Artigo nº: 11199085

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • standard
  • IO-Link mesure
Boîtier
  • 18 mm x 45 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 60 … 550 mm
Particularités
  • Diode IR pulsée
  • Push-pull
  • Connecteur M12 4-pôles
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Prazo de entrega
disponibles immédiatement
Contato
O500.DP-GM1J.72CU

Artigo nº: 11199082

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • standard
  • IO-Link mesure
Boîtier
  • 18 mm x 45 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 60 … 400 mm
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • Push-pull
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Prazo de entrega
disponibles immédiatement
Contato
O500.DP-GM1J.72O

Artigo nº: 11199083

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • standard
  • IO-Link mesure
Boîtier
  • 18 mm x 45 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 60 … 400 mm
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • Push-pull
  • Connecteur M12 4-pôles
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Prazo de entrega
disponibles immédiatement
Contato
OT300.DL-UBZZB.72CU

Artigo nº: 11240056

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • figurine
  • Time of Flight
Boîtier
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 100 … 1800 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • Analogique 0 ... 10 VDC
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Prazo de entrega
disponibilité sur demande
Contato
OT300.DL-UBZZB.72N

Artigo nº: 11240055

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • figurine
  • Time of Flight
Boîtier
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 100 … 1800 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • Analogique 0 ... 10 VDC
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Prazo de entrega
a pedido
Contato
OT500.DL-GLIAJ.72F

Artigo nº: 11240053

Product group
  • Sensores de distância
  • Time of Flight
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • Plástico
Sensing distance max.
  • 150 … 2500 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog 4 ... 20 mA
  • Push-pull / IO-Link
  • Connector M12 5 pin
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Contato
OT500.DL-GLUBJ.72F

Artigo nº: 11235554

Product group
  • Sensores de distância
  • Time of Flight
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • Plástico
Sensing distance max.
  • 150 … 2500 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Analog 0 ... 10 VDC
  • Push-pull / IO-Link
  • Connector M12 5 pin
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Contato

Não encontrou o que estava procurando?

Para o topo