Caractéristiques techniques
Données générales
Distance de mesure Sd
  • 200 … 1000 mm
Diamètre du faisceau
  • 2 mm
Réglage
  • Non
Indication de fonctionnement
  • LED verte
Indication alarme / encrassement
  • LED rouge
Résolution
  • 600 … 2500 µm
Dérive de linéarité
  • ± 2,4 … 10 mm
Forme du faisceau
  • Point
Dérive en température
  • < 0,06 % Sde/K
Source lumineuse
Source lumineuse
  • Diode laser rouge, pulsée
Longueur d'ondes
  • 650 nm
Données électriques
Temps d'activation / désactivation
  • < 10 ms
Plage de tension +Vs
  • 12 … 28 VDC
Consommation max. (sans charge)
  • 100 mA
Circuit de sortie
  • Analogique
Signal de sortie
  • 4 ... 20 mA
Résistance de charge (analog. I)
  • < (+Vs - 6 V) / 0,02 A
Sortie alarme
  • PNP
Protégé contre courts-circuits
  • Oui
Protégé contre inversion polarité
  • Oui, Vs vers GND
Données mécaniques
Largeur / Diamètre
  • 20,6 mm
Hauteur / Longueur
  • 65 mm
Profondeur
  • 50 mm
Forme du boîtier
  • Parallélépipédique
Matériau du boîtier
  • Zinc moulé sous pression
Face avant (optique)
  • Verre
Version de raccordement
  • Connecteur M12 5-pôles, orientable
Conditions ambiantes
Classe de protection
  • IP 67
Température de fonctionnement
  • 0 … +50 °C

Téléchargements
Fiche technique
Guide rapide
Instructions d'utilisation
Certifications / Approbations
3D CAD / CAE

Diagrammes
Résolution

Dessins
Dessins
Schéma de raccordement
Mise en garde

Accessoires
Accessoires de montage
11010227
Accessoires de montage

Numéro d'article: 11010227

  • Matériau: Acier
Lentilles et components
10156878
Lentilles / diaphragmes / verres

Numéro d'article: 10156878

  • Matériau: PMMA
  • Auto-collantes

Au sommet