• Image
  • Nom de produit
  • Groupe de produits
  • Boîtier
  • Portée max.
  • Particularités
  • Disponibilité

Filtrer les résultats

Plage de détection Sd

Circuit de sortie

Image Nom de produit Groupe de produits Boîtier Portée max. Particularités Disponibilité
R600V.DAH5-11205779

Numéro d'article: 11205779

Groupe de produits
  • Radar Détecteurs de mesure de distances
  • Single-object
Boîtier
  • 97 mm x 84 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 0,3 … 8,5 m
Particularités
  • CAN (5 V), CAN SAE J1939
  • Connecteur AMPSEAL 16 4-pôles
  • -40 … 60 °C
  • IP 69K
  • IP 68
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
R600V.DAH5-11221283

Numéro d'article: 11221283

Groupe de produits
  • Radar Détecteurs de mesure de distances
  • Multi-object (8)
Boîtier
  • 97 mm x 84 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 0,3 … 8,5 m
Particularités
  • CAN (5 V), CAN SAE J1939
  • Connecteur AMPSEAL 16 4-pôles
  • -40 … 60 °C
  • IP 69K
  • IP 68
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet