• Image
  • Nom de produit
  • Groupe de produits
  • Boîtier
  • Plage de détection Sd
  • Particularités
  • Disponibilité

Filtrer les résultats

Portée max.

Boîtier

Version du boîtier

Circuit de sortie

Version de raccordement

Propriétés spéciale

Température de fonctionnement

Résolution

Caractère réglable

Image Nom de produit Groupe de produits Boîtier Plage de détection Sd Particularités Disponibilité
U300.D50-DPMJ.72N

Numéro d'article: 11219488

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • IO-Link dual channel
Boîtier
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 15 … 500 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
U300.D50-UA1B.72N

Numéro d'article: 11219502

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • retro
Boîtier
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 15 … 500 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
U500.DA0.2-UA1B.72F

Numéro d'article: 11200629

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • retro
Boîtier
  • 18 mm x 45 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 20 … 1000 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M12 5-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
U500.DA0.2-UAMJ.72F

Numéro d'article: 11200623

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • IO-Link dual channel
Boîtier
  • 18 mm x 45 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 20 … 1000 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M12 5-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
U500.DA5.2-UAMJ.72F

Numéro d'article: 11707836

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • IO-Link dual channel
Boîtier
  • 18 mm x 45 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 20 … 1500 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M12 5-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
UR18.DA0.2-UA1B.9SF

Numéro d'article: 11200641

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • retro
Boîtier
  • 18 mm x 64 mm
  • Acier inoxydable
Plage de détection Sd
  • 20 … 1000 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M12 5-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
UR18.DA0.2-UAMJ.9SF

Numéro d'article: 11200639

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • IO-Link dual channel
Boîtier
  • 18 mm x 64 mm
  • Acier inoxydable
Plage de détection Sd
  • 20 … 1000 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M12 5-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
UR18.DA5.2-UA1B.9SF

Numéro d'article: 11221604

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • retro
Boîtier
  • 18 mm x 64 mm
  • Acier inoxydable
Plage de détection Sd
  • 20 … 1500 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M12 5-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
UR18.DA5.2-UAMJ.9SF

Numéro d'article: 11220939

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • IO-Link dual channel
Boîtier
  • 18 mm x 64 mm
  • Acier inoxydable
Plage de détection Sd
  • 20 … 1500 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M12 5-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
U500.DA0-UA1B.72CU

Numéro d'article: 11135772

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • standard
Boîtier
  • 18 mm x 45 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 100 … 1000 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Câble PUR 4 x 0,25, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
U500.DA0-UA1B.72O

Numéro d'article: 11126857

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • standard
Boîtier
  • 18 mm x 45 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 100 … 1000 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M12
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
UNAM 12U9912/S14

Numéro d'article: 10156844

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • standard
Boîtier
  • 12 mm x 70 mm
  • métallique
Plage de détection Sd
  • 60 … 400 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
UNAM 12U9914/S14

Numéro d'article: 10147642

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • standard
Boîtier
  • 12 mm x 70 mm
  • métallique
Plage de détection Sd
  • 20 … 200 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
UNAM 12U9914/S14D

Numéro d'article: 10151802

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • objets/ouvertures les plus petits
Boîtier
  • 12 mm x 88 mm
  • métallique
Plage de détection Sd
  • 2 … 82 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
UNAM 30U6103

Numéro d'article: 10125523

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • Standard
Boîtier
  • 30 mm x 70 mm
  • métallique
Plage de détection Sd
  • 100 … 1000 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Câble, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
UNAM 30U6103/S14

Numéro d'article: 10129076

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • Standard
Boîtier
  • 30 mm x 70 mm
  • métallique
Plage de détection Sd
  • 100 … 1000 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
UNAM 30U9103

Numéro d'article: 10118782

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • Standard
Boîtier
  • 30 mm x 70 mm
  • métallique
Plage de détection Sd
  • 100 … 1000 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Câble, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
UNAM 30U9103/S14

Numéro d'article: 10119391

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • Standard
Boîtier
  • 30 mm x 70 mm
  • métallique
Plage de détection Sd
  • 100 … 1000 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
UNAM 50U6121

Numéro d'article: 10156679

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • Grande distance de détection
Boîtier
  • 30 mm x 95 mm
  • métallique
Plage de détection Sd
  • 400 … 2500 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Câble, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
UNAM 50U6121/S14

Numéro d'article: 10131880

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • Grande distance de détection
Boîtier
  • 30 mm x 95 mm
  • métallique
Plage de détection Sd
  • 400 … 2500 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
UNAM 70U6131/S14

Numéro d'article: 11099363

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • Grande distance de détection
Boîtier
  • 30 mm x 95 mm
  • métallique
Plage de détection Sd
  • 600 … 6000 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M12
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
UNAR 12U9914/S14H

Numéro d'article: 11141423

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
Boîtier
  • 12 mm x 70 mm
  • Acier inoxydable
  • Chimiquement robuste
Plage de détection Sd
  • 20 … 200 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M12
  • 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
UNAR 18U6912/S14G

Numéro d'article: 10160748

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
Boîtier
  • 18 mm x 91,5 mm
  • Acier inoxydable
  • Chimiquement robuste
Plage de détection Sd
  • 60 … 400 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M12
  • 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
UNDK 09U6914

Numéro d'article: 11011517

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
Boîtier
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 30 … 200 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Câble PUR 4 x 0,08, 2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
UNDK 09U6914/D1

Numéro d'article: 11007901

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • objets/ouvertures les plus petits
Boîtier
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 3 … 150 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Câble PUR 4 x 0,08, 2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
UNDK 09U6914/KS35A

Numéro d'article: 11011518

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
Boîtier
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 30 … 200 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur déporté M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
UNDK 09U6914/KS35AD1

Numéro d'article: 11007902

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • objets/ouvertures les plus petits
Boîtier
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 3 … 150 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur déporté M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
UNDK 10U6914

Numéro d'article: 10161449

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • figurine
Boîtier
  • 10,4 mm x 27 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 20 … 200 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Câble PUR 4 x 0,08, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
UNDK 10U6914/KS35A

Numéro d'article: 10161450

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • figurine
Boîtier
  • 10,4 mm x 27 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 20 … 200 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur déporté M8, L=200 mm
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
UNDK 10U6914/S35A

Numéro d'article: 10161448

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • figurine
Boîtier
  • 10,4 mm x 27 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 20 … 200 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet