• Image
  • Nom de produit
  • Groupe de produits
  • Boîtier
  • Plage de détection Sd
  • Particularités
  • Disponibilité
qTeach, Line-Teach
Réinitialiser le filtre

Filtrer les résultats

Portée max.

Boîtier

Version du boîtier

Circuit de sortie

Version de raccordement

Température de fonctionnement

Résolution

Caractère réglable

Image Nom de produit Groupe de produits Boîtier Plage de détection Sd Particularités Disponibilité
U300.D50-UA1B.72N

Numéro d'article: 11219502

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • retro
Boîtier
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 15 … 500 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
U500.DA0.2-IA1B.72F

Numéro d'article: 11200630

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • retro
Boîtier
  • 18 mm x 45 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 20 … 1000 mm
Particularités
  • Sortie de courant
  • Connecteur M12 5-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
U500.DA0.2-UA1B.72F

Numéro d'article: 11200629

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • retro
Boîtier
  • 18 mm x 45 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 20 … 1000 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M12 5-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
UR18.DA0.2-IA1B.9SF

Numéro d'article: 11200642

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • retro
Boîtier
  • 18 mm x 64 mm
  • Acier inoxydable
Plage de détection Sd
  • 20 … 1000 mm
Particularités
  • Sortie de courant
  • Connecteur M12 5-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
UR18.DA0.2-UA1B.9SF

Numéro d'article: 11200641

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • retro
Boîtier
  • 18 mm x 64 mm
  • Acier inoxydable
Plage de détection Sd
  • 20 … 1000 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M12 5-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
UR18.DA5.2-IA1B.9SF

Numéro d'article: 11221525

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • retro
Boîtier
  • 18 mm x 64 mm
  • Acier inoxydable
Plage de détection Sd
  • 20 … 1500 mm
Particularités
  • Sortie de courant
  • Connecteur M12 5-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
UR18.DA5.2-UA1B.9SF

Numéro d'article: 11221604

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • retro
Boîtier
  • 18 mm x 64 mm
  • Acier inoxydable
Plage de détection Sd
  • 20 … 1500 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M12 5-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet