• Image
  • Nom de produit
  • Groupe de produits
  • Boîtier
  • Plage de détection Sd
  • Particularités
  • Disponibilité

Filtrer les résultats

Portée max.

Boîtier

Version du boîtier

Circuit de sortie

Version de raccordement

Propriétés spéciale

Température de fonctionnement

Résolution

Caractère réglable

Image Nom de produit Groupe de produits Boîtier Plage de détection Sd Particularités Disponibilité
U500.DA0-AA1B.72CU

Numéro d'article: 11127346

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • standard
Boîtier
  • 18 mm x 45 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 100 … 1000 mm
Particularités
  • Sortie tension / courant
  • Câble PUR 4 x 0,25, 2 m
  • -25 … 65 °C (+60 °C Strommodus)
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
U500.DA0-IA1B.72CU

Numéro d'article: 11135757

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • standard
Boîtier
  • 18 mm x 45 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 100 … 1000 mm
Particularités
  • Sortie de courant
  • Câble PUR 4 x 0,25, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
U500.DA0-UA1B.72CU

Numéro d'article: 11135772

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • standard
Boîtier
  • 18 mm x 45 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 100 … 1000 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Câble PUR 4 x 0,25, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
UNAM 30U6103

Numéro d'article: 10125523

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • Standard
Boîtier
  • 30 mm x 70 mm
  • métallique
Plage de détection Sd
  • 100 … 1000 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Câble, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
UNAM 30U9103

Numéro d'article: 10118782

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • Standard
Boîtier
  • 30 mm x 70 mm
  • métallique
Plage de détection Sd
  • 100 … 1000 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Câble, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
UNAM 50I6121

Numéro d'article: 10134142

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • Grande distance de détection
Boîtier
  • 30 mm x 95 mm
  • métallique
Plage de détection Sd
  • 400 … 2500 mm
Particularités
  • Sortie de courant
  • Câble, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
UNAM 50U6121

Numéro d'article: 10156679

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • Grande distance de détection
Boîtier
  • 30 mm x 95 mm
  • métallique
Plage de détection Sd
  • 400 … 2500 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Câble, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
UNCK 09T9114

Numéro d'article: 11011512

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • figurine
Boîtier
  • 8,6 mm x 55 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 30 … 200 mm
Particularités
  • RS232
  • Câble PUR 4 x 0,08, 2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
UNCK 09T9114/D1

Numéro d'article: 11004100

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • objets/ouvertures les plus petits
Boîtier
  • 8,6 mm x 82 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 3 … 150 mm
Particularités
  • RS232
  • Câble PUR 4 x 0,08, 2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
UNDK 09G8914/IO

Numéro d'article: 11011521

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • figurine
  • IO-Link
Boîtier
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 30 … 200 mm
Particularités
  • Push-pull / IO-Link
  • Câble PUR 4 x 0,08, 2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
UNDK 09T9114

Numéro d'article: 11011519

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • figurine
Boîtier
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 30 … 200 mm
Particularités
  • RS232
  • Câble PUR 4 x 0,08, 2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
UNDK 09T9114/D1

Numéro d'article: 11007903

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • objets/ouvertures les plus petits
Boîtier
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 3 … 150 mm
Particularités
  • RS232
  • Câble PUR 4 x 0,08, 2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
UNDK 09U6914

Numéro d'article: 11011517

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
Boîtier
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 30 … 200 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Câble PUR 4 x 0,08, 2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
UNDK 09U6914/D1

Numéro d'article: 11007901

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • objets/ouvertures les plus petits
Boîtier
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 3 … 150 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Câble PUR 4 x 0,08, 2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
UNDK 10U6914

Numéro d'article: 10161449

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • figurine
Boîtier
  • 10,4 mm x 27 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 20 … 200 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Câble PUR 4 x 0,08, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
UNDK 30I6103

Numéro d'article: 10130826

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
Boîtier
  • 30 mm x 65 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 100 … 1000 mm
Particularités
  • Sortie de courant
  • Câble, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
UNDK 30I6112

Numéro d'article: 10139575

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
Boîtier
  • 30 mm x 65 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 60 … 400 mm
Particularités
  • Sortie de courant
  • Câble, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
UNDK 30I6113

Numéro d'article: 10139589

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
Boîtier
  • 30 mm x 65 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 30 … 250 mm
Particularités
  • Sortie de courant
  • Câble, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
UNDK 30U6103

Numéro d'article: 10127059

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
Boîtier
  • 30 mm x 65 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 100 … 1000 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Câble, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
UNDK 30U6104

Numéro d'article: 10154252

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • Grande distance de détection
Boîtier
  • 30 mm x 65 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 200 … 2000 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Câble, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
UNDK 30U6112

Numéro d'article: 10136785

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
Boîtier
  • 30 mm x 65 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 60 … 400 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Câble, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
UNDK 30U6113

Numéro d'article: 10130203

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
Boîtier
  • 30 mm x 65 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 30 … 250 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Câble, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
UNDK 30U9103

Numéro d'article: 10118991

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
Boîtier
  • 30 mm x 65 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 100 … 1000 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Câble, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
UNDK 30U9112

Numéro d'article: 10235227

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
Boîtier
  • 30 mm x 65 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 60 … 400 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Câble, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
UNDK 30U9113

Numéro d'article: 10125254

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
Boîtier
  • 30 mm x 65 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 30 … 250 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Câble, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet