• Image
  • Nom de produit
  • Groupe de produits
  • Boîtier
  • Plage de détection Sd
  • Particularités
  • Disponibilité
Connecteur déporté
Réinitialiser le filtre

Filtrer les résultats

Portée max.

Boîtier

Version du boîtier

Circuit de sortie

Version de raccordement

Propriétés spéciale

Température de fonctionnement

Résolution

Caractère réglable

Image Nom de produit Groupe de produits Boîtier Plage de détection Sd Particularités Disponibilité
UNCK 09G8914/KS35A/IO

Numéro d'article: 11013759

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • figurine
  • IO-Link
Boîtier
  • 8,6 mm x 55 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 30 … 200 mm
Particularités
  • Push-pull / IO-Link
  • Connecteur déporté M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
UNCK 09T9114/KS35A

Numéro d'article: 11011514

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • figurine
Boîtier
  • 8,6 mm x 55 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 30 … 200 mm
Particularités
  • RS232
  • Connecteur déporté M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
UNCK 09T9114/KS35AD1

Numéro d'article: 11004101

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • objets/ouvertures les plus petits
Boîtier
  • 8,6 mm x 82 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 3 … 150 mm
Particularités
  • RS232
  • Connecteur déporté M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
UNDK 09G8914/KS35A/IO

Numéro d'article: 11013770

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • figurine
  • IO-Link
Boîtier
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 30 … 200 mm
Particularités
  • Push-pull / IO-Link
  • Connecteur déporté M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
UNDK 09T9114/KS35A

Numéro d'article: 11011520

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • figurine
Boîtier
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 30 … 200 mm
Particularités
  • RS232
  • Connecteur déporté M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
UNDK 09T9114/KS35AD1

Numéro d'article: 11007904

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • objets/ouvertures les plus petits
Boîtier
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 3 … 150 mm
Particularités
  • RS232
  • Connecteur déporté M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
UNDK 09U6914/KS35A

Numéro d'article: 11011518

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
Boîtier
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 30 … 200 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur déporté M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
UNDK 09U6914/KS35AD1

Numéro d'article: 11007902

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • objets/ouvertures les plus petits
Boîtier
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 3 … 150 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur déporté M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
UNDK 10U6914/KS35A

Numéro d'article: 10161450

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • figurine
Boîtier
  • 10,4 mm x 27 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 20 … 200 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur déporté M8, L=200 mm
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet