• Image
  • Nom de produit
  • Groupe de produits
  • Boîtier
  • Plage de détection Sd
  • Particularités
  • Disponibilité

Filtrer les résultats

Portée max.

Boîtier

Version du boîtier

Circuit de sortie

Version de raccordement

Propriétés spéciale

Température de fonctionnement

Résolution

Caractère réglable

Image Nom de produit Groupe de produits Boîtier Plage de détection Sd Particularités Disponibilité
UNAM 12I9912/S14

Numéro d'article: 10156815

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • standard
Boîtier
  • 12 mm x 70 mm
  • métallique
Plage de détection Sd
  • 60 … 400 mm
Particularités
  • Sortie de courant
  • Connecteur M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
UNAM 12U9912/S14

Numéro d'article: 10156844

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • standard
Boîtier
  • 12 mm x 70 mm
  • métallique
Plage de détection Sd
  • 60 … 400 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
UNAR 18I6912/S14G

Numéro d'article: 10162125

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
Boîtier
  • 18 mm x 91,5 mm
  • Acier inoxydable
  • Chimiquement robuste
Plage de détection Sd
  • 60 … 400 mm
Particularités
  • Sortie de courant
  • Connecteur M12
  • 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
UNAR 18U6912/S14G

Numéro d'article: 10160748

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
Boîtier
  • 18 mm x 91,5 mm
  • Acier inoxydable
  • Chimiquement robuste
Plage de détection Sd
  • 60 … 400 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M12
  • 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
UNDK 20I6912/S35A

Numéro d'article: 10155042

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
Boîtier
  • 20 mm x 42 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 60 … 400 mm
Particularités
  • Sortie de courant
  • Connecteur M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
UNDK 20U6912/S35A

Numéro d'article: 10154281

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
Boîtier
  • 20 mm x 42 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 60 … 400 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
UNDK 30I6112

Numéro d'article: 10139575

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
Boîtier
  • 30 mm x 65 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 60 … 400 mm
Particularités
  • Sortie de courant
  • Câble, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
UNDK 30I6112/S14

Numéro d'article: 10129045

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
Boîtier
  • 30 mm x 65 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 60 … 400 mm
Particularités
  • Sortie de courant
  • Connecteur M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
UNDK 30U6112

Numéro d'article: 10136785

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
Boîtier
  • 30 mm x 65 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 60 … 400 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Câble, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
UNDK 30U6112/S14

Numéro d'article: 10125522

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
Boîtier
  • 30 mm x 65 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 60 … 400 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
UNDK 30U9112

Numéro d'article: 10235227

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
Boîtier
  • 30 mm x 65 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 60 … 400 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Câble, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
UNDK 30U9112/S14

Numéro d'article: 10233767

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
Boîtier
  • 30 mm x 65 mm
  • Plastique
Plage de détection Sd
  • 60 … 400 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet