• Image
  • Nom de produit
  • Groupe de produits
  • Boîtier
  • Plage de détection Sd
  • Particularités
  • Disponibilité
Cylindrique avec filetage 18 mm
Réinitialiser le filtre

Filtrer les résultats

Portée max.

Boîtier

Version du boîtier

Circuit de sortie

Version de raccordement

Propriétés spéciale

Température de fonctionnement

Résolution

Caractère réglable

Image Nom de produit Groupe de produits Boîtier Plage de détection Sd Particularités Disponibilité
UR18.DA0.2-IA1B.9SF

Numéro d'article: 11200642

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • retro
Boîtier
  • 18 mm x 64 mm
  • Acier inoxydable
Plage de détection Sd
  • 20 … 1000 mm
Particularités
  • Sortie de courant
  • Connecteur M12 5-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
UR18.DA0.2-IAMJ.9SF

Numéro d'article: 11200640

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • IO-Link dual channel
Boîtier
  • 18 mm x 64 mm
  • Acier inoxydable
Plage de détection Sd
  • 20 … 1000 mm
Particularités
  • Sortie de courant
  • Connecteur M12 5-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
UR18.DA0.2-UA1B.9SF

Numéro d'article: 11200641

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • retro
Boîtier
  • 18 mm x 64 mm
  • Acier inoxydable
Plage de détection Sd
  • 20 … 1000 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M12 5-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
UR18.DA0.2-UAMJ.9SF

Numéro d'article: 11200639

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • IO-Link dual channel
Boîtier
  • 18 mm x 64 mm
  • Acier inoxydable
Plage de détection Sd
  • 20 … 1000 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M12 5-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
UR18.DA5.2-IA1B.9SF

Numéro d'article: 11221525

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • retro
Boîtier
  • 18 mm x 64 mm
  • Acier inoxydable
Plage de détection Sd
  • 20 … 1500 mm
Particularités
  • Sortie de courant
  • Connecteur M12 5-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
UR18.DA5.2-IAMJ.9SF

Numéro d'article: 11213065

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • IO-Link dual channel
Boîtier
  • 18 mm x 64 mm
  • Acier inoxydable
Plage de détection Sd
  • 20 … 1500 mm
Particularités
  • Sortie de courant
  • Connecteur M12 5-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
UR18.DA5.2-UA1B.9SF

Numéro d'article: 11221604

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • retro
Boîtier
  • 18 mm x 64 mm
  • Acier inoxydable
Plage de détection Sd
  • 20 … 1500 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M12 5-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
UR18.DA5.2-UAMJ.9SF

Numéro d'article: 11220939

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • IO-Link dual channel
Boîtier
  • 18 mm x 64 mm
  • Acier inoxydable
Plage de détection Sd
  • 20 … 1500 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M12 5-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
UR18.PA0.2-GP1J.9SF

Numéro d'article: 11200644

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité à ultrasons
  • IO-Link
Boîtier
  • 18 mm x 64 mm
  • Acier inoxydable
Plage de détection Sd
  • 20 … 1000 mm
Particularités
  • Push-pull
  • Connecteur M12 5-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
UR18.PA0.2-GP2J.9SF

Numéro d'article: 11200645

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité à ultrasons
  • IO-Link dual channel
Boîtier
  • 18 mm x 64 mm
  • Acier inoxydable
  • Détecteur à ultrasons à 2 seuils
Plage de détection Sd
  • 20 … 1000 mm
Particularités
  • Push-pull
  • Connecteur M12 5-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
UR18.RA0.2-GP1J.9SF

Numéro d'article: 11200646

Groupe de produits
  • Barrières réflex à ultrasons
  • IO-Link
Boîtier
  • 18 mm x 64 mm
  • Acier inoxydable
Plage de détection Sd
  • 0 … 1000 mm
Particularités
  • Push-pull
  • Connecteur M12 5-pôles
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
UNAR 18I6912/S14G

Numéro d'article: 10162125

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
Boîtier
  • 18 mm x 91,5 mm
  • Acier inoxydable
  • Chimiquement robuste
Plage de détection Sd
  • 60 … 400 mm
Particularités
  • Sortie de courant
  • Connecteur M12
  • 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
UNAR 18U6912/S14G

Numéro d'article: 10160748

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
Boîtier
  • 18 mm x 91,5 mm
  • Acier inoxydable
  • Chimiquement robuste
Plage de détection Sd
  • 60 … 400 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M12
  • 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
UR18.DA0-IA1B.7BO

Numéro d'article: 11135775

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • standard
Boîtier
  • 18 mm x 64 mm
  • métallique
Plage de détection Sd
  • 100 … 1000 mm
Particularités
  • Sortie de courant
  • Connecteur M12
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
UR18.DA0-UA1B.7BO

Numéro d'article: 11119994

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • standard
Boîtier
  • 18 mm x 64 mm
  • métallique
Plage de détection Sd
  • 100 … 1000 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M12
  • -25 … 70 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet