Caractéristiques techniques
Données générales
Plage de détection Sd
  • 60 … 400 mm
Plage de détection valeur finale Sde
  • 60 … 400 mm
Reproductibilité
  • 0,5 mm
Résolution
  • < 0,3 mm
Temps d'activation ton
  • < 60 ms
Temps de désactivation toff
  • < 60 ms
Dérive en température
  • < 2 % de distance d'objet So
Fréquence sonique
  • 400 kHz
Réglage
  • Potentiomètre
Aide de réglage
  • LED clignotante
Indication réception
  • LED verte
Données électriques
Plage de tension +Vs
  • 15 … 30 VDC
Consommation max. (sans charge)
  • 35 mA
Circuit de sortie
  • Sortie de tension
Signal de sortie
  • 0 ... 10 VDC
Courant de sortie
  • < 20 mA
Ondulation résiduelle
  • < 10 % Vs
Protégé contre courts-circuits
  • Oui
Protégé contre inversion polarité
  • Oui
Données mécaniques
Forme du boîtier
  • Parallélépipédique
Matériau du boîtier
  • Polyester / Zinc coulé
Largeur / Diamètre
  • 30 mm
Hauteur / Longueur
  • 65 mm
Profondeur
  • 31 mm
Version de raccordement
  • Câble, L=2 m
Conditions ambiantes
Température de fonctionnement
  • -10 … +60 °C
Classe de protection
  • IP 67

Downloads
Fiche technique
Guide rapide
3D CAD / CAE

Diagrams
Typical sonic cone profile

Drawings
Drawings
Connection diagram

Accessories
Peripherals
ZTEST-ALL.ANALOG
Test unit for sensors analog & digital

Article no.: 11084376

  • Output via display (V or mA) or LED (PNP/NPN)
  • Teach-in of sensors with integrated Teach- button
  • Connection for plug in power supply (available as accessory)
ZUSDF-REC
Sonic beam deflector series 30

Article no.: 11198304

  • Sonic beam deflector for ultrasonic sensors
Mounting accessories
10152386
Sensofix series 30

Article no.: 10152386

  • Clamps made of stainless steel
  • Ball pivots made of galvanized steel
  • Mounting panel made of stainless steel

To the top