Caractéristiques techniques
Données générales
Portée Sd
  • 30 … 200 mm
Portée limite minimum Sdc
  • 30 … 200 mm
Portée limite maximum Sde
  • 30 … 200 mm
Reproductibilité
  • 0,5 mm
Résolution
  • < 0,3 mm
Temps d'activation ton
  • < 35 ms
Temps de désactivation toff
  • < 35 ms
Dérivé en température
  • > 50 mm < 2 % de distance d'objet Sde
Fréquence sonique
  • 380 kHz
Réglage
  • Teach-in
Aide de réglage
  • LED clignotante
Indication réception
  • LED jaune / LED rouge
Données électriques
Plage de tension +Vs
  • 15 … 30 VDC
Consommation max. (sans charge)
  • 35 mA
Circuit de sortie
  • Sortie de tension
Signal de sortie
  • 0 ... 10 V / 10 ... 0 V
Courant de sortie
  • 15 mA
Ondulation résiduelle
  • < 10 % Vs
Protégé contre courts-circuits
  • Oui
Protégé contre inversion polarité
  • Oui
Données mécaniques
Forme du boîtier
  • Parallélépipédique
Matériau boîtier
  • PA 12
Largeur / Diamètre
  • 8,6 mm
Hauteur / Longueur
  • 48,8 mm
Profondeur
  • 30,5 mm
Version de raccordement
  • Câble PUR 4 x 0,08, 2 m
Conditions ambiantes
Température de fonctionnement
  • 0 … +60 °C
Classe de protection
  • IP 67

Téléchargements
Fiche technique
Guide rapide
CAD
EPLAN

Diagrammes
Faisceau sonore typique