• Image
  • Nom de produit
  • Groupe de produits
  • Dimension
  • Boîtier
  • Portée max.
  • Particularités
  • Disponibilité
-25 … +75 °C (Vs = 8 ... 30 VDC)
Réinitialiser le filtre

Filtrer les résultats

Groupe de produits

Plage de détection

Forme du boîtier

Version du boîtier

Dimension

Longueur du boîtier

Version de raccordement

Classe de protection/Autorisations

Circuit de sortie

Température de fonctionnement

Propriétés spéciale

Caractère réglable

Image Nom de produit Groupe de produits Dimension Boîtier Portée max. Particularités Disponibilité
IR12.D06L-Q60.IA1E.7BF

Numéro d'article: 11157693

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
  • linéarisé
Dimension
  • 12 mm
Boîtier
  • 12 mm x 60 mm
  • métallique
  • Linéarisé
  • Quasi noyé
Portée max.
  • 0 … 6 mm
Particularités
  • Sortie de courant
  • Connecteur M12
  • -25 … 75 °C (Vs = 8 ... 30 VDC)
  • -25 … 60 °C (Vs = 8 ... 36 VDC)
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
IWRP 16I8704/S14C

Numéro d'article: 11167164

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
  • résistant à la pression
Dimension
  • 16 mm
Boîtier
  • 16 mm x 61 mm
  • Acier inoxydable
  • Résistant aux hautes pressions
  • Linéarisé
  • Noyé
Portée max.
  • 0 … 4 mm
Particularités
  • Sortie de courant
  • Connecteur M12 5-pôles
  • -25 … 75 °C (Vs = 8 ... 30 VDC)
  • -25 … 60 °C (Vs = 8 ... 36 VDC)
  • IP 68/67 (face active/détecteur)
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet