• Image
  • Nom de produit
  • Groupe de produits
  • Dimension
  • Boîtier
  • Portée max.
  • Particularités
  • Disponibilité
Cylindrique avec filetage
Réinitialiser le filtre

Filtrer les résultats

Groupe de produits

Plage de détection

Forme du boîtier

Version du boîtier

Dimension

Longueur du boîtier

Version de raccordement

Classe de protection/Autorisations

Circuit de sortie

Température de fonctionnement

Propriétés spéciale

Caractère réglable

Image Nom de produit Groupe de produits Dimension Boîtier Portée max. Particularités Disponibilité
IPRM 12I9504/S14

Numéro d'article: 11017454

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure inductifs de haute précision
  • grande vitesse
Dimension
  • 12 mm
Boîtier
  • 12 mm x 90 mm
  • métallique
  • Quasi noyé
Portée max.
  • 0,5 … 1,5 mm
Particularités
  • Sortie de courant
  • Connecteur M12
  • 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IPRM 12I9505/S14

Numéro d'article: 10128566

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure inductifs de haute précision
  • grande vitesse
Dimension
  • 12 mm
Boîtier
  • 12 mm x 90 mm
  • métallique
  • Quasi noyé
Portée max.
  • 0 … 2 mm
Particularités
  • Sortie de courant
  • Connecteur M12
  • 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
IPRM 12I9506/S14

Numéro d'article: 11017453

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure inductifs de haute précision
  • grande vitesse
Dimension
  • 12 mm
Boîtier
  • 12 mm x 90 mm
  • métallique
  • Quasi noyé
Portée max.
  • 0 … 3 mm
Particularités
  • Sortie de courant
  • Connecteur M12
  • 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR08.D02S-F40.UA1Z.7SCV

Numéro d'article: 11130472

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
  • figurine
Dimension
  • 8 mm
Boîtier
  • 8 mm x 40 mm
  • Acier inoxydable
  • Noyé
Portée max.
  • 0 … 2 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Câble, L=2 m
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR08.D02S-F46.UA1Z.7SL

Numéro d'article: 11123872

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
  • figurine
Dimension
  • 8 mm
Boîtier
  • 8 mm x 46 mm
  • Acier inoxydable
  • Noyé
Portée max.
  • 0 … 2 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M8
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR08.D03L-F46.GP1I.7SL

Numéro d'article: 11193947

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
Dimension
  • 8 mm
Boîtier
  • 8 mm x 46 mm
  • Acier inoxydable
  • Linéarisé
  • Noyé
Portée max.
  • 0 … 3 mm
Particularités
  • PNP
  • Push-pull
  • IO-Link
  • Connecteur M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
IR08.D03L-Q46.UA1T.7SL

Numéro d'article: 11175999

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
  • linéarisé
Dimension
  • 8 mm
Boîtier
  • 8 mm x 46 mm
  • Acier inoxydable
  • Linéarisé
  • Quasi noyé
Portée max.
  • 0 … 3 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR08.D03L-Q46.UA1Z.7SL

Numéro d'article: 11141038

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
  • figurine
Dimension
  • 8 mm
Boîtier
  • 8 mm x 46 mm
  • Acier inoxydable
  • Linéarisé
  • Quasi noyé
Portée max.
  • 0 … 3 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR08.D03S-Q22.UA1Z.7SCV

Numéro d'article: 11141036

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
  • sous-miniature
Dimension
  • 8 mm
Boîtier
  • 8 mm x 22 mm
  • Acier inoxydable
  • Quasi noyé
Portée max.
  • 0 … 3 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Câble, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
IR08.D03S-Q30.UA1Z.7SCV

Numéro d'article: 11141037

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
Dimension
  • 8 mm
Boîtier
  • 8 mm x 30 mm
  • Acier inoxydable
  • Quasi noyé
Portée max.
  • 0 … 3 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Câble, L=2 m
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR08.D03S-Q40.UA1Z.7SCV

Numéro d'article: 11130473

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
Dimension
  • 8 mm
Boîtier
  • 8 mm x 40 mm
  • Acier inoxydable
  • Quasi noyé
Portée max.
  • 0 … 3 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Câble, L=2 m
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR08.D03S-Q46.IA1Z.7SL

Numéro d'article: 11141034

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
Dimension
  • 8 mm
Boîtier
  • 8 mm x 46 mm
  • Acier inoxydable
  • Quasi noyé
Portée max.
  • 0 … 3 mm
Particularités
  • Sortie de courant
  • Connecteur M8
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR08.D03S-Q46.UA1Z.7SL

Numéro d'article: 11123873

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
Dimension
  • 8 mm
Boîtier
  • 8 mm x 46 mm
  • Acier inoxydable
  • Quasi noyé
Portée max.
  • 0 … 3 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M8
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR12.D03K-F60.IA1E.7FO/B015

Numéro d'article: 11158152

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
  • résistance chimique élevée
Dimension
  • 12 mm
Boîtier
  • 12 mm x 60 mm
  • métallique
  • Linéarisé
  • Haute sensibilité
  • Noyé
Portée max.
  • 2,75 … 3 mm
Particularités
  • Sortie de courant
  • Connecteur M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR12.D03K-F60.UA1E.7FO/B015

Numéro d'article: 11158153

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
  • résistance chimique élevée
Dimension
  • 12 mm
Boîtier
  • 12 mm x 60 mm
  • métallique
  • Linéarisé
  • Haute sensibilité
  • Noyé
Portée max.
  • 2,75 … 3 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR12.D04L-F60.UAME.7BF

Numéro d'article: 11130474

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
  • linéarisé
Dimension
  • 12 mm
Boîtier
  • 12 mm x 60 mm
  • métallique
  • 2 seuils de commutation réglables
  • Linéarisé
  • Noyé
Portée max.
  • 0 … 4 mm
Particularités
  • Sortie de tension / PNP
  • Connecteur M12
  • -25 … 75 °C (Vs = 12 ... 30 VDC)
  • -25 … 60 °C (Vs = 12 ... 36 VDC)
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
IR12.D04S-F40.UA1Z.7BCV

Numéro d'article: 11130475

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
Dimension
  • 12 mm
Boîtier
  • 12 mm x 40 mm
  • métallique
  • Noyé
Portée max.
  • 0 … 4 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Câble, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR12.D04S-F50.UA1Z.7BO

Numéro d'article: 11123876

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
Dimension
  • 12 mm
Boîtier
  • 12 mm x 50 mm
  • métallique
  • Noyé
Portée max.
  • 0 … 4 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR12.D06L-F50.GP1I.7BF

Numéro d'article: 11193948

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
Dimension
  • 12 mm
Boîtier
  • 12 mm x 50 mm
  • métallique
  • Linéarisé
  • Noyé
Portée max.
  • 0 … 6 mm
Particularités
  • PNP
  • Push-pull
  • IO-Link
  • Connecteur M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR12.D06L-F50.GP2I.7BF/A014

Numéro d'article: 11236711

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
Dimension
  • 12 mm
Boîtier
  • 12 mm x 50 mm
  • métallique
  • Linéarisé
  • Noyé
Portée max.
  • 0 … 6 mm
Particularités
  • PNP
  • Push-pull
  • IO-Link dual channel
  • Connecteur M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR12.D06L-Q60.IA1E.7BF

Numéro d'article: 11157693

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
  • linéarisé
Dimension
  • 12 mm
Boîtier
  • 12 mm x 60 mm
  • métallique
  • Linéarisé
  • Quasi noyé
Portée max.
  • 0 … 6 mm
Particularités
  • Sortie de courant
  • Connecteur M12
  • -25 … 75 °C (Vs = 8 ... 30 VDC)
  • -25 … 60 °C (Vs = 8 ... 36 VDC)
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
IR12.D06L-Q60.UAME.7BF

Numéro d'article: 11135332

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
  • linéarisé
Dimension
  • 12 mm
Boîtier
  • 12 mm x 60 mm
  • métallique
  • 2 seuils de commutation réglables
  • Linéarisé
  • Quasi noyé
Portée max.
  • 0 … 6 mm
Particularités
  • Sortie de tension / PNP
  • Connecteur M12
  • -25 … 75 °C (Vs = 12 ... 30 VDC)
  • -25 … 60 °C (Vs = 12 ... 36 VDC)
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR12.D06S-Q40.UA1Z.7BCV

Numéro d'article: 11130476

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
Dimension
  • 12 mm
Boîtier
  • 12 mm x 40 mm
  • métallique
  • Quasi noyé
Portée max.
  • 0 … 6 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Câble, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
IR12.D06S-Q50.IA1Z.7BO

Numéro d'article: 11141039

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
Dimension
  • 12 mm
Boîtier
  • 12 mm x 50 mm
  • métallique
  • Quasi noyé
Portée max.
  • 0 … 6 mm
Particularités
  • Sortie de courant
  • Connecteur M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR12.D06S-Q50.UA1Z.7BO

Numéro d'article: 11123877

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
Dimension
  • 12 mm
Boîtier
  • 12 mm x 50 mm
  • métallique
  • Quasi noyé
Portée max.
  • 0 … 6 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR18.D03K-F60.IA1E.7FO/B015

Numéro d'article: 11158154

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
  • résistance chimique élevée
Dimension
  • 18 mm
Boîtier
  • 18 mm x 60 mm
  • métallique
  • Linéarisé
  • Haute sensibilité
  • Noyé
Portée max.
  • 2,75 … 3 mm
Particularités
  • Sortie de courant
  • Connecteur M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR18.D03K-F60.UA1E.7FO/B015

Numéro d'article: 11158155

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
  • résistance chimique élevée
Dimension
  • 18 mm
Boîtier
  • 18 mm x 60 mm
  • métallique
  • Linéarisé
  • Haute sensibilité
  • Noyé
Portée max.
  • 2,75 … 3 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
IR18.D05S-F60.UA1Z.7BO/B007

Numéro d'article: 11140166

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
Dimension
  • 18 mm
Boîtier
  • 18 mm x 60 mm
  • métallique
  • Noyé
Portée max.
  • 2 … 5 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M12
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR18.D08F-F60.UA1E.7BO

Numéro d'article: 11170540

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
  • facteur 1 - tous les métaux
Dimension
  • 18 mm
Boîtier
  • 18 mm x 60 mm
  • métallique
  • Linéarisé
  • Facteur 1
  • Noyé
Portée max.
  • 0 … 8 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
IR18.D08L-Q60.UA1E.7BO

Numéro d'article: 11141092

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
  • linéarisé
Dimension
  • 18 mm
Boîtier
  • 18 mm x 60 mm
  • métallique
  • Linéarisé
  • Quasi noyé
Portée max.
  • 0 … 8 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet