• Image
  • Nom de produit
  • Groupe de produits
  • Dimension
  • Boîtier
  • Portée max.
  • Particularités
  • Disponibilité

Filtrer les résultats

Groupe de produits

Plage de détection

Forme du boîtier

Version du boîtier

Dimension

Longueur du boîtier

Version de raccordement

Classe de protection/Autorisations

Circuit de sortie

Température de fonctionnement

Image Nom de produit Groupe de produits Dimension Boîtier Portée max. Particularités Disponibilité
IF08.D02S-F16.UA1Z.7WCU

Numéro d'article: 11173270

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
  • sous-miniature
Dimension
  • 8 mm
Boîtier
  • 8 mm x 16 mm
  • métallique
  • Noyé
Portée max.
  • 0 … 2 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Câble PUR, 2 m
  • 10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
IF08.D02S-F16.UA1Z.7WCV

Numéro d'article: 11173193

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
  • sous-miniature
Dimension
  • 8 mm
Boîtier
  • 8 mm x 16 mm
  • métallique
  • Noyé
Portée max.
  • 0 … 2 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Câble PVC, 2 m
  • 10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
IF08.D02S-F16.UA1Z.7WLV

Numéro d'article: 11173266

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
  • sous-miniature
Dimension
  • 8 mm
Boîtier
  • 8 mm x 16 mm
  • métallique
  • Noyé
Portée max.
  • 0 … 2 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur déporté PVC M8, L=200 mm
  • 10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IF08.D02S-F16.UA1Z.7WMV

Numéro d'article: 11181523

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
  • sous-miniature
Dimension
  • 8 mm
Boîtier
  • 8 mm x 16 mm
  • métallique
  • Noyé
Portée max.
  • 0 … 2 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur déporté PVC M5, L=200 mm
  • 10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IPRM 12I9504/S14

Numéro d'article: 11017454

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure inductifs de haute précision
  • grande vitesse
Dimension
  • 12 mm
Boîtier
  • 12 mm x 90 mm
  • métallique
  • Quasi noyé
Portée max.
  • 0,5 … 1,5 mm
Particularités
  • Sortie de courant
  • Connecteur M12
  • 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IPRM 12I9505/S14

Numéro d'article: 10128566

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure inductifs de haute précision
  • grande vitesse
Dimension
  • 12 mm
Boîtier
  • 12 mm x 90 mm
  • métallique
  • Quasi noyé
Portée max.
  • 0 … 2 mm
Particularités
  • Sortie de courant
  • Connecteur M12
  • 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
IR08.D02S-F40.UA1Z.7SCV

Numéro d'article: 11130472

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
  • figurine
Dimension
  • 8 mm
Boîtier
  • 8 mm x 40 mm
  • Acier inoxydable
  • Noyé
Portée max.
  • 0 … 2 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Câble, L=2 m
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR08.D02S-F46.UA1Z.7SL

Numéro d'article: 11123872

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
  • figurine
Dimension
  • 8 mm
Boîtier
  • 8 mm x 46 mm
  • Acier inoxydable
  • Noyé
Portée max.
  • 0 … 2 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M8
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR18.D05S-F60.UA1Z.7BO/B007

Numéro d'article: 11140166

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
Dimension
  • 18 mm
Boîtier
  • 18 mm x 60 mm
  • métallique
  • Noyé
Portée max.
  • 2 … 5 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M12
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IWFM 12U9501/O1

Numéro d'article: 10237474

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
Dimension
  • 12 mm
Boîtier
  • 12 mm x 55 mm
  • métallique
  • Noyé
Portée max.
  • 1 … 2 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Câble, L=2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IWFM 20I9501/S35

Numéro d'article: 10123624

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
Dimension
  • 20 mm
Boîtier
  • 20 mm x 35 mm
  • métallique
  • Noyé
Portée max.
  • 2 … 5 mm
Particularités
  • Sortie de courant
  • Connecteur M8
  • 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IWFM 20I9503/S35

Numéro d'article: 10123625

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
Dimension
  • 20 mm
Boîtier
  • 20 mm x 35 mm
  • métallique
  • Noyé
Portée max.
  • 2 … 3 mm
Particularités
  • Sortie de courant
  • Connecteur M8
  • 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
IWFM 20U9501/S35

Numéro d'article: 10242449

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
Dimension
  • 20 mm
Boîtier
  • 20 mm x 35 mm
  • métallique
  • Noyé
Portée max.
  • 2 … 5 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M8
  • 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IWFM 20U9503/S35

Numéro d'article: 10241153

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
Dimension
  • 20 mm
Boîtier
  • 20 mm x 35 mm
  • métallique
  • Noyé
Portée max.
  • 2 … 3 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M8
  • 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
IWFM 20U9509/KS35AP

Numéro d'article: 10155925

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
Dimension
  • 20 mm
Boîtier
  • 20 mm x 30 mm
  • métallique
  • Noyé
Portée max.
  • 0 … 2 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur déporté M8
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet