• Image
  • Nom de produit
  • Groupe de produits
  • Dimension
  • Boîtier
  • Portée max.
  • Particularités
  • Disponibilité

Filtrer les résultats

Groupe de produits

Plage de détection

Forme du boîtier

Version du boîtier

Dimension

Longueur du boîtier

Version de raccordement

Classe de protection/Autorisations

Circuit de sortie

Température de fonctionnement

Propriétés spéciale

Caractère réglable

Image Nom de produit Groupe de produits Dimension Boîtier Portée max. Particularités Disponibilité
IPRM 12I9504/S14

Numéro d'article: 11017454

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure inductifs de haute précision
  • grande vitesse
Dimension
  • 12 mm
Boîtier
  • 12 mm x 90 mm
  • métallique
  • Quasi noyé
Portée max.
  • 0,5 … 1,5 mm
Particularités
  • Sortie de courant
  • Connecteur M12
  • 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IPRM 12I9505/S14

Numéro d'article: 10128566

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure inductifs de haute précision
  • grande vitesse
Dimension
  • 12 mm
Boîtier
  • 12 mm x 90 mm
  • métallique
  • Quasi noyé
Portée max.
  • 0 … 2 mm
Particularités
  • Sortie de courant
  • Connecteur M12
  • 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
IPRM 12I9506/S14

Numéro d'article: 11017453

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure inductifs de haute précision
  • grande vitesse
Dimension
  • 12 mm
Boîtier
  • 12 mm x 90 mm
  • métallique
  • Quasi noyé
Portée max.
  • 0 … 3 mm
Particularités
  • Sortie de courant
  • Connecteur M12
  • 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR12.D03K-F60.IA1E.7FO/B015

Numéro d'article: 11158152

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
  • résistance chimique élevée
Dimension
  • 12 mm
Boîtier
  • 12 mm x 60 mm
  • métallique
  • Linéarisé
  • Haute sensibilité
  • Noyé
Portée max.
  • 2,75 … 3 mm
Particularités
  • Sortie de courant
  • Connecteur M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR12.D03K-F60.UA1E.7FO/B015

Numéro d'article: 11158153

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
  • résistance chimique élevée
Dimension
  • 12 mm
Boîtier
  • 12 mm x 60 mm
  • métallique
  • Linéarisé
  • Haute sensibilité
  • Noyé
Portée max.
  • 2,75 … 3 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR12.D04L-F60.UAME.7BF

Numéro d'article: 11130474

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
  • linéarisé
Dimension
  • 12 mm
Boîtier
  • 12 mm x 60 mm
  • métallique
  • 2 seuils de commutation réglables
  • Linéarisé
  • Noyé
Portée max.
  • 0 … 4 mm
Particularités
  • Sortie de tension / PNP
  • Connecteur M12
  • -25 … 75 °C (Vs = 12 ... 30 VDC)
  • -25 … 60 °C (Vs = 12 ... 36 VDC)
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
IR12.D04S-F40.UA1Z.7BCV

Numéro d'article: 11130475

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
Dimension
  • 12 mm
Boîtier
  • 12 mm x 40 mm
  • métallique
  • Noyé
Portée max.
  • 0 … 4 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Câble, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR12.D04S-F50.UA1Z.7BO

Numéro d'article: 11123876

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
Dimension
  • 12 mm
Boîtier
  • 12 mm x 50 mm
  • métallique
  • Noyé
Portée max.
  • 0 … 4 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR12.D06L-F50.GP1I.7BF

Numéro d'article: 11193948

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
Dimension
  • 12 mm
Boîtier
  • 12 mm x 50 mm
  • métallique
  • Linéarisé
  • Noyé
Portée max.
  • 0 … 6 mm
Particularités
  • PNP
  • Push-pull
  • IO-Link
  • Connecteur M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR12.D06L-F50.GP2I.7BF/A014

Numéro d'article: 11236711

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
Dimension
  • 12 mm
Boîtier
  • 12 mm x 50 mm
  • métallique
  • Linéarisé
  • Noyé
Portée max.
  • 0 … 6 mm
Particularités
  • PNP
  • Push-pull
  • IO-Link dual channel
  • Connecteur M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR12.D06L-Q60.IA1E.7BF

Numéro d'article: 11157693

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
  • linéarisé
Dimension
  • 12 mm
Boîtier
  • 12 mm x 60 mm
  • métallique
  • Linéarisé
  • Quasi noyé
Portée max.
  • 0 … 6 mm
Particularités
  • Sortie de courant
  • Connecteur M12
  • -25 … 75 °C (Vs = 8 ... 30 VDC)
  • -25 … 60 °C (Vs = 8 ... 36 VDC)
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
IR12.D06L-Q60.UAME.7BF

Numéro d'article: 11135332

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
  • linéarisé
Dimension
  • 12 mm
Boîtier
  • 12 mm x 60 mm
  • métallique
  • 2 seuils de commutation réglables
  • Linéarisé
  • Quasi noyé
Portée max.
  • 0 … 6 mm
Particularités
  • Sortie de tension / PNP
  • Connecteur M12
  • -25 … 75 °C (Vs = 12 ... 30 VDC)
  • -25 … 60 °C (Vs = 12 ... 36 VDC)
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR12.D06S-Q40.UA1Z.7BCV

Numéro d'article: 11130476

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
Dimension
  • 12 mm
Boîtier
  • 12 mm x 40 mm
  • métallique
  • Quasi noyé
Portée max.
  • 0 … 6 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Câble, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
IR12.D06S-Q50.IA1Z.7BO

Numéro d'article: 11141039

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
Dimension
  • 12 mm
Boîtier
  • 12 mm x 50 mm
  • métallique
  • Quasi noyé
Portée max.
  • 0 … 6 mm
Particularités
  • Sortie de courant
  • Connecteur M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR12.D06S-Q50.UA1Z.7BO

Numéro d'article: 11123877

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
Dimension
  • 12 mm
Boîtier
  • 12 mm x 50 mm
  • métallique
  • Quasi noyé
Portée max.
  • 0 … 6 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IWFM 12U9501/O1

Numéro d'article: 10237474

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
Dimension
  • 12 mm
Boîtier
  • 12 mm x 55 mm
  • métallique
  • Noyé
Portée max.
  • 1 … 2 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Câble, L=2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet