• Image
  • Nom de produit
  • Groupe de produits
  • Dimension
  • Boîtier
  • Portée max.
  • Particularités
  • Disponibilité

Filtrer les résultats

Groupe de produits

Plage de détection

Forme du boîtier

Version du boîtier

Dimension

Longueur du boîtier

Version de raccordement

Classe de protection/Autorisations

Circuit de sortie

Température de fonctionnement

Propriétés spéciale

Caractère réglable

Image Nom de produit Groupe de produits Dimension Boîtier Portée max. Particularités Disponibilité
IR18.D03K-F60.IA1E.7FO/B015

Numéro d'article: 11158154

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
  • résistance chimique élevée
Dimension
  • 18 mm
Boîtier
  • 18 mm x 60 mm
  • métallique
  • Linéarisé
  • Haute sensibilité
  • Noyé
Portée max.
  • 2,75 … 3 mm
Particularités
  • Sortie de courant
  • Connecteur M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR18.D03K-F60.UA1E.7FO/B015

Numéro d'article: 11158155

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
  • résistance chimique élevée
Dimension
  • 18 mm
Boîtier
  • 18 mm x 60 mm
  • métallique
  • Linéarisé
  • Haute sensibilité
  • Noyé
Portée max.
  • 2,75 … 3 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
IR18.D05S-F60.UA1Z.7BO/B007

Numéro d'article: 11140166

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
Dimension
  • 18 mm
Boîtier
  • 18 mm x 60 mm
  • métallique
  • Noyé
Portée max.
  • 2 … 5 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M12
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR18.D08F-F60.UA1E.7BO

Numéro d'article: 11170540

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
  • facteur 1 - tous les métaux
Dimension
  • 18 mm
Boîtier
  • 18 mm x 60 mm
  • métallique
  • Linéarisé
  • Facteur 1
  • Noyé
Portée max.
  • 0 … 8 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
IR18.D08L-Q60.UA1E.7BO

Numéro d'article: 11141092

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
  • linéarisé
Dimension
  • 18 mm
Boîtier
  • 18 mm x 60 mm
  • métallique
  • Linéarisé
  • Quasi noyé
Portée max.
  • 0 … 8 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR18.D08L-Q60.UAME.7BF

Numéro d'article: 11130478

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
  • linéarisé
Dimension
  • 18 mm
Boîtier
  • 18 mm x 60 mm
  • métallique
  • 2 seuils de commutation réglables
  • Linéarisé
  • Quasi noyé
Portée max.
  • 0 … 8 mm
Particularités
  • Sortie de tension / push-pull
  • Connecteur M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
IR18.D08S-Q50.UA1Z.7BCV

Numéro d'article: 11130479

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
Dimension
  • 18 mm
Boîtier
  • 18 mm x 50 mm
  • métallique
  • Quasi noyé
Portée max.
  • 0 … 8 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Câble, L=2 m
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
IR18.D08S-Q60.UA1Z.7BO

Numéro d'article: 11123879

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
Dimension
  • 18 mm
Boîtier
  • 18 mm x 60 mm
  • métallique
  • Quasi noyé
Portée max.
  • 0 … 8 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M12
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR18.D10L-F60.GP1I.7BF

Numéro d'article: 11193949

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
Dimension
  • 18 mm
Boîtier
  • 18 mm x 60 mm
  • métallique
  • Linéarisé
  • Noyé
Portée max.
  • 0 … 10 mm
Particularités
  • Push-pull
  • IO-Link
  • Connecteur M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR18.D10L-F60.GP2I.7BF/A014

Numéro d'article: 11236699

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
Dimension
  • 18 mm
Boîtier
  • 18 mm x 60 mm
  • métallique
  • Linéarisé
  • Noyé
Portée max.
  • 0 … 10 mm
Particularités
  • Push-pull
  • IO-Link dual channel
  • Connecteur M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR18V.D08L-F50.UA1Z.9BCU/A002_E010

Numéro d'article: 11197223

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
  • designed for reliability
Dimension
  • 18 mm
Boîtier
  • 18 mm x 50 mm
  • métallique
  • Linéarisé
  • Vehicle
  • Noyé
Portée max.
  • 0 … 8 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Câble, L=2 m
  • -40 … 85 °C
  • IP 68 (face active/détecteur)
  • IP 68 (1,5 m, 24 h)
  • IP 69K (face active)
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
IR18V.D08L-F50.UA1Z.9BCU/A002_E012

Numéro d'article: 11197224

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
  • designed for reliability
Dimension
  • 18 mm
Boîtier
  • 18 mm x 50 mm
  • métallique
  • Linéarisé
  • Vehicle
  • Noyé
Portée max.
  • 0 … 8 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Câble, L=2 m
  • -40 … 85 °C
  • IP 68 (face active/détecteur)
  • IP 68 (1,5 m, 24 h)
  • IP 69K (face active)
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR18V.D08L-F50.UA1Z.9BDU/0035_A002_E010

Numéro d'article: 11176397

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
  • designed for reliability
Dimension
  • 18 mm
Boîtier
  • 18 mm x 50 mm
  • métallique
  • Linéarisé
  • Vehicle
  • Noyé
Portée max.
  • 0 … 8 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Con. déporté DT04-3P 3-pôles
  • -40 … 85 °C
  • IP 68 (face active/détecteur)
  • IP 68 (1,5 m, 24 h)
  • IP 69K (face active)
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR18V.D08L-F50.UA1Z.9BDU/0035_A002_E012

Numéro d'article: 11177441

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
  • designed for reliability
Dimension
  • 18 mm
Boîtier
  • 18 mm x 50 mm
  • métallique
  • Linéarisé
  • Vehicle
  • Noyé
Portée max.
  • 0 … 8 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Con. déporté DT04-3P 3-pôles
  • -40 … 85 °C
  • IP 68 (face active/détecteur)
  • IP 68 (1,5 m, 24 h)
  • IP 69K (face active)
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IWFM 18L9504/S35A

Numéro d'article: 10147042

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
  • linéarisé
Dimension
  • 18 mm
Boîtier
  • 18 mm x 30 mm
  • métallique
  • Noyé
Portée max.
  • 0 … 4 mm
Particularités
  • Sortie tension / courant
  • Connecteur M8
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IWFM 18L9505/S35A

Numéro d'article: 10147285

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
  • linéarisé
Dimension
  • 18 mm
Boîtier
  • 18 mm x 30 mm
  • métallique
  • Noyé
Portée max.
  • 0 … 4 mm
Particularités
  • Sortie tension / courant
  • Connecteur M8
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
IWFM 18U7504/S35A

Numéro d'article: 10146855

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
Dimension
  • 18 mm
Boîtier
  • 18 mm x 30 mm
  • métallique
  • Linéarisé
  • Noyé
Portée max.
  • 0 … 4 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M8
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IWRR 18I97T4/S14

Numéro d'article: 11016445

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
  • extérieur et lavable
Dimension
  • 18 mm
Boîtier
  • 18 mm x 60 mm
  • Acier inoxydable
  • Design outdoor
  • Design washdown
  • Quasi noyé
Portée max.
  • 0 … 7 mm
Particularités
  • Sortie de courant
  • Connecteur M12
  • -40 … 70 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet