• Image
  • Nom de produit
  • Groupe de produits
  • Dimension
  • Boîtier
  • Portée max.
  • Particularités
  • Disponibilité

Filtrer les résultats

Groupe de produits

Plage de détection

Forme du boîtier

Version du boîtier

Dimension

Longueur du boîtier

Version de raccordement

Classe de protection/Autorisations

Circuit de sortie

Température de fonctionnement

Propriétés spéciale

Caractère réglable

Image Nom de produit Groupe de produits Dimension Boîtier Portée max. Particularités Disponibilité
IF08.D03L-Q25.GP1I.7VCU

Numéro d'article: 11214892

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
  • figurine
Dimension
  • 8 mm
Boîtier
  • 8 mm x 24,6 mm
  • Acier inoxydable
  • Linéarisé
  • Quasi noyé
Portée max.
  • 0 … 3 mm
Particularités
  • PNP
  • Push-pull
  • IO-Link
  • Câble PUR, 2 m
  • -20 … 70 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IF08.D03L-Q25.GP1I.7VNU

Numéro d'article: 11244232

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
  • figurine
Dimension
  • 8 mm
Boîtier
  • 8 mm x 24,6 mm
  • Acier inoxydable
  • Linéarisé
  • Quasi noyé
Portée max.
  • 0 … 3 mm
Particularités
  • PNP
  • Push-pull
  • IO-Link
  • Connecteur déporté PUR M8, L=200 mm
  • -20 … 70 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IF08.D03L-Q25.UA1E.7VCU

Numéro d'article: 11214891

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
  • figurine
Dimension
  • 8 mm
Boîtier
  • 8 mm x 24,6 mm
  • Acier inoxydable
  • Linéarisé
  • Quasi noyé
Portée max.
  • 0 … 3 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Câble PUR, 2 m
  • -20 … 70 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
IF08.D03L-Q25.UA1E.7VNU

Numéro d'article: 11244231

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
  • figurine
Dimension
  • 8 mm
Boîtier
  • 8 mm x 24,6 mm
  • Acier inoxydable
  • Linéarisé
  • Quasi noyé
Portée max.
  • 0 … 3 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur déporté PUR M8, L=200 mm
  • -20 … 70 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR06.D03L-F46.GP1I.7SL

Numéro d'article: 11193946

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
Dimension
  • 6,5 mm
Boîtier
  • 6,5 mm x 46 mm
  • Acier inoxydable
  • Linéarisé
  • Noyé
Portée max.
  • 0 … 3 mm
Particularités
  • PNP
  • Push-pull
  • IO-Link
  • Connecteur M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR06.D03L-Q40.UA1Z.7SCV

Numéro d'article: 11174154

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
  • figurine
Dimension
  • 6,5 mm
Boîtier
  • 6,5 mm x 40 mm
  • Acier inoxydable
  • Linéarisé
  • Quasi noyé
Portée max.
  • 0 … 3 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Câble, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
IR06.D03L-Q46.UA1T.7SL

Numéro d'article: 11176070

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
  • linéarisé
Dimension
  • 6,5 mm
Boîtier
  • 6,5 mm x 46 mm
  • Acier inoxydable
  • Linéarisé
  • Quasi noyé
Portée max.
  • 0 … 3 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
IR06.D03L-Q46.UA1Z.7SL

Numéro d'article: 11174153

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
  • figurine
Dimension
  • 6,5 mm
Boîtier
  • 6,5 mm x 46 mm
  • Acier inoxydable
  • Linéarisé
  • Quasi noyé
Portée max.
  • 0 … 3 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR06.D03S-Q22.UA1Z.7SCV

Numéro d'article: 11144078

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
  • sous-miniature
Dimension
  • 6,5 mm
Boîtier
  • 6,5 mm x 22 mm
  • Acier inoxydable
  • Quasi noyé
Portée max.
  • 0 … 3 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Câble, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR06.D03S-Q30.UA1Z.7SCV

Numéro d'article: 11144090

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
  • figurine
Dimension
  • 6,5 mm
Boîtier
  • 6,5 mm x 30 mm
  • Acier inoxydable
  • Quasi noyé
Portée max.
  • 0 … 3 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Câble, L=2 m
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR06.D03S-Q46.IA1Z.7SL

Numéro d'article: 11141032

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
  • figurine
Dimension
  • 6,5 mm
Boîtier
  • 6,5 mm x 46 mm
  • Acier inoxydable
  • Quasi noyé
Portée max.
  • 0 … 3 mm
Particularités
  • Sortie de courant
  • Connecteur M8
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
IR06.D03S-Q46.UA1Z.7SL

Numéro d'article: 11137807

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
  • figurine
Dimension
  • 6,5 mm
Boîtier
  • 6,5 mm x 46 mm
  • Acier inoxydable
  • Quasi noyé
Portée max.
  • 0 … 3 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M8
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
IR08.D02S-F40.UA1Z.7SCV

Numéro d'article: 11130472

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
  • figurine
Dimension
  • 8 mm
Boîtier
  • 8 mm x 40 mm
  • Acier inoxydable
  • Noyé
Portée max.
  • 0 … 2 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Câble, L=2 m
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR08.D02S-F46.UA1Z.7SL

Numéro d'article: 11123872

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
  • figurine
Dimension
  • 8 mm
Boîtier
  • 8 mm x 46 mm
  • Acier inoxydable
  • Noyé
Portée max.
  • 0 … 2 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M8
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR08.D03L-F46.GP1I.7SL

Numéro d'article: 11193947

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
Dimension
  • 8 mm
Boîtier
  • 8 mm x 46 mm
  • Acier inoxydable
  • Linéarisé
  • Noyé
Portée max.
  • 0 … 3 mm
Particularités
  • PNP
  • Push-pull
  • IO-Link
  • Connecteur M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
IR08.D03L-Q46.UA1T.7SL

Numéro d'article: 11175999

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
  • linéarisé
Dimension
  • 8 mm
Boîtier
  • 8 mm x 46 mm
  • Acier inoxydable
  • Linéarisé
  • Quasi noyé
Portée max.
  • 0 … 3 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR08.D03L-Q46.UA1Z.7SL

Numéro d'article: 11141038

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
  • figurine
Dimension
  • 8 mm
Boîtier
  • 8 mm x 46 mm
  • Acier inoxydable
  • Linéarisé
  • Quasi noyé
Portée max.
  • 0 … 3 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR08.D03S-Q22.UA1Z.7SCV

Numéro d'article: 11141036

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
  • sous-miniature
Dimension
  • 8 mm
Boîtier
  • 8 mm x 22 mm
  • Acier inoxydable
  • Quasi noyé
Portée max.
  • 0 … 3 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Câble, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
IR08.D03S-Q30.UA1Z.7SCV

Numéro d'article: 11141037

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
Dimension
  • 8 mm
Boîtier
  • 8 mm x 30 mm
  • Acier inoxydable
  • Quasi noyé
Portée max.
  • 0 … 3 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Câble, L=2 m
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR08.D03S-Q40.UA1Z.7SCV

Numéro d'article: 11130473

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
Dimension
  • 8 mm
Boîtier
  • 8 mm x 40 mm
  • Acier inoxydable
  • Quasi noyé
Portée max.
  • 0 … 3 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Câble, L=2 m
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR08.D03S-Q46.IA1Z.7SL

Numéro d'article: 11141034

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
Dimension
  • 8 mm
Boîtier
  • 8 mm x 46 mm
  • Acier inoxydable
  • Quasi noyé
Portée max.
  • 0 … 3 mm
Particularités
  • Sortie de courant
  • Connecteur M8
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR08.D03S-Q46.UA1Z.7SL

Numéro d'article: 11123873

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
Dimension
  • 8 mm
Boîtier
  • 8 mm x 46 mm
  • Acier inoxydable
  • Quasi noyé
Portée max.
  • 0 … 3 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M8
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IWRM 04U9701/S05

Numéro d'article: 10154686

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
  • sous-miniature
Dimension
  • 4 mm
Boîtier
  • 4 mm x 30 mm
  • Acier inoxydable
  • Quasi noyé
Portée max.
  • 0 … 1 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M5
  • 10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IWRP 16I8704/S14C

Numéro d'article: 11167164

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
  • résistant à la pression
Dimension
  • 16 mm
Boîtier
  • 16 mm x 61 mm
  • Acier inoxydable
  • Résistant aux hautes pressions
  • Linéarisé
  • Noyé
Portée max.
  • 0 … 4 mm
Particularités
  • Sortie de courant
  • Connecteur M12 5-pôles
  • -25 … 75 °C (Vs = 8 ... 30 VDC)
  • -25 … 60 °C (Vs = 8 ... 36 VDC)
  • IP 68/67 (face active/détecteur)
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IWRR 18I97T4/S14

Numéro d'article: 11016445

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
  • extérieur et lavable
Dimension
  • 18 mm
Boîtier
  • 18 mm x 60 mm
  • Acier inoxydable
  • Design outdoor
  • Design washdown
  • Quasi noyé
Portée max.
  • 0 … 7 mm
Particularités
  • Sortie de courant
  • Connecteur M12
  • -40 … 70 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet