• Image
  • Nom de produit
  • Groupe de produits
  • Dimension
  • Boîtier
  • Portée max.
  • Particularités
  • Disponibilité
IP 69K (face active)
Réinitialiser le filtre

Filtrer les résultats

Groupe de produits

Plage de détection

Forme du boîtier

Version du boîtier

Dimension

Longueur du boîtier

Version de raccordement

Classe de protection/Autorisations

Circuit de sortie

Température de fonctionnement

Propriétés spéciale

Image Nom de produit Groupe de produits Dimension Boîtier Portée max. Particularités Disponibilité
IR18V.D08L-F50.UA1Z.9BCU/A002_E010

Numéro d'article: 11197223

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
  • designed for reliability
Dimension
  • 18 mm
Boîtier
  • 18 mm x 50 mm
  • métallique
  • Linéarisé
  • Vehicle
  • Noyé
Portée max.
  • 0 … 8 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Câble, L=2 m
  • -40 … 85 °C
  • IP 68 (face active/détecteur)
  • IP 68 (1,5 m, 24 h)
  • IP 69K (face active)
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
IR18V.D08L-F50.UA1Z.9BCU/A002_E012

Numéro d'article: 11197224

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
  • designed for reliability
Dimension
  • 18 mm
Boîtier
  • 18 mm x 50 mm
  • métallique
  • Linéarisé
  • Vehicle
  • Noyé
Portée max.
  • 0 … 8 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Câble, L=2 m
  • -40 … 85 °C
  • IP 68 (face active/détecteur)
  • IP 68 (1,5 m, 24 h)
  • IP 69K (face active)
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR18V.D08L-F50.UA1Z.9BDU/0035_A002_E010

Numéro d'article: 11176397

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
  • designed for reliability
Dimension
  • 18 mm
Boîtier
  • 18 mm x 50 mm
  • métallique
  • Linéarisé
  • Vehicle
  • Noyé
Portée max.
  • 0 … 8 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Con. déporté DT04-3P 3-pôles
  • -40 … 85 °C
  • IP 68 (face active/détecteur)
  • IP 68 (1,5 m, 24 h)
  • IP 69K (face active)
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR18V.D08L-F50.UA1Z.9BDU/0035_A002_E012

Numéro d'article: 11177441

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
  • designed for reliability
Dimension
  • 18 mm
Boîtier
  • 18 mm x 50 mm
  • métallique
  • Linéarisé
  • Vehicle
  • Noyé
Portée max.
  • 0 … 8 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Con. déporté DT04-3P 3-pôles
  • -40 … 85 °C
  • IP 68 (face active/détecteur)
  • IP 68 (1,5 m, 24 h)
  • IP 69K (face active)
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet