• Image
  • Nom de produit
  • Groupe de produits
  • Dimension
  • Boîtier
  • Portée max.
  • Particularités
  • Disponibilité

Filtrer les résultats

Groupe de produits

Plage de détection

Forme du boîtier

Version du boîtier

Dimension

Longueur du boîtier

Version de raccordement

Classe de protection/Autorisations

Circuit de sortie

Température de fonctionnement

Propriétés spéciale

Image Nom de produit Groupe de produits Dimension Boîtier Portée max. Particularités Disponibilité
IR06.D03S-Q30.UA1Z.7SCV

Numéro d'article: 11144090

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
  • figurine
Dimension
  • 6,5 mm
Boîtier
  • 6,5 mm x 30 mm
  • Acier inoxydable
  • Quasi noyé
Portée max.
  • 0 … 3 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Câble, L=2 m
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR08.D03S-Q30.UA1Z.7SCV

Numéro d'article: 11141037

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
Dimension
  • 8 mm
Boîtier
  • 8 mm x 30 mm
  • Acier inoxydable
  • Quasi noyé
Portée max.
  • 0 … 3 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Câble, L=2 m
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IWFM 18L9504/S35A

Numéro d'article: 10147042

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
  • linéarisé
Dimension
  • 18 mm
Boîtier
  • 18 mm x 30 mm
  • métallique
  • Noyé
Portée max.
  • 0 … 4 mm
Particularités
  • Sortie tension / courant
  • Connecteur M8
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IWFM 18L9505/S35A

Numéro d'article: 10147285

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
  • linéarisé
Dimension
  • 18 mm
Boîtier
  • 18 mm x 30 mm
  • métallique
  • Noyé
Portée max.
  • 0 … 4 mm
Particularités
  • Sortie tension / courant
  • Connecteur M8
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
IWFM 18U7504/S35A

Numéro d'article: 10146855

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
Dimension
  • 18 mm
Boîtier
  • 18 mm x 30 mm
  • métallique
  • Linéarisé
  • Noyé
Portée max.
  • 0 … 4 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M8
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IWFM 20I9501/S35

Numéro d'article: 10123624

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
Dimension
  • 20 mm
Boîtier
  • 20 mm x 35 mm
  • métallique
  • Noyé
Portée max.
  • 2 … 5 mm
Particularités
  • Sortie de courant
  • Connecteur M8
  • 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IWFM 20I9503/S35

Numéro d'article: 10123625

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
Dimension
  • 20 mm
Boîtier
  • 20 mm x 35 mm
  • métallique
  • Noyé
Portée max.
  • 2 … 3 mm
Particularités
  • Sortie de courant
  • Connecteur M8
  • 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
IWFM 20U9501/S35

Numéro d'article: 10242449

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
Dimension
  • 20 mm
Boîtier
  • 20 mm x 35 mm
  • métallique
  • Noyé
Portée max.
  • 2 … 5 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M8
  • 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IWFM 20U9503/S35

Numéro d'article: 10241153

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
Dimension
  • 20 mm
Boîtier
  • 20 mm x 35 mm
  • métallique
  • Noyé
Portée max.
  • 2 … 3 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M8
  • 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
IWFM 20U9509/KS35AP

Numéro d'article: 10155925

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
Dimension
  • 20 mm
Boîtier
  • 20 mm x 30 mm
  • métallique
  • Noyé
Portée max.
  • 0 … 2 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur déporté M8
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IWRM 04U9701/S05

Numéro d'article: 10154686

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
  • sous-miniature
Dimension
  • 4 mm
Boîtier
  • 4 mm x 30 mm
  • Acier inoxydable
  • Quasi noyé
Portée max.
  • 0 … 1 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M5
  • 10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet