• Image
  • Nom de produit
  • Groupe de produits
  • Dimension
  • Boîtier
  • Portée max.
  • Particularités
  • Disponibilité

Filtrer les résultats

Groupe de produits

Plage de détection

Forme du boîtier

Version du boîtier

Dimension

Longueur du boîtier

Version de raccordement

Classe de protection/Autorisations

Circuit de sortie

Température de fonctionnement

Propriétés spéciale

Caractère réglable

Image Nom de produit Groupe de produits Dimension Boîtier Portée max. Particularités Disponibilité
IR12.D03K-F60.IA1E.7FO/B015

Numéro d'article: 11158152

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
  • résistance chimique élevée
Dimension
  • 12 mm
Boîtier
  • 12 mm x 60 mm
  • métallique
  • Linéarisé
  • Haute sensibilité
  • Noyé
Portée max.
  • 2,75 … 3 mm
Particularités
  • Sortie de courant
  • Connecteur M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR12.D03K-F60.UA1E.7FO/B015

Numéro d'article: 11158153

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
  • résistance chimique élevée
Dimension
  • 12 mm
Boîtier
  • 12 mm x 60 mm
  • métallique
  • Linéarisé
  • Haute sensibilité
  • Noyé
Portée max.
  • 2,75 … 3 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR12.D04L-F60.UAME.7BF

Numéro d'article: 11130474

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
  • linéarisé
Dimension
  • 12 mm
Boîtier
  • 12 mm x 60 mm
  • métallique
  • 2 seuils de commutation réglables
  • Linéarisé
  • Noyé
Portée max.
  • 0 … 4 mm
Particularités
  • Sortie de tension / PNP
  • Connecteur M12
  • -25 … 75 °C (Vs = 12 ... 30 VDC)
  • -25 … 60 °C (Vs = 12 ... 36 VDC)
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
IR12.D06L-Q60.IA1E.7BF

Numéro d'article: 11157693

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
  • linéarisé
Dimension
  • 12 mm
Boîtier
  • 12 mm x 60 mm
  • métallique
  • Linéarisé
  • Quasi noyé
Portée max.
  • 0 … 6 mm
Particularités
  • Sortie de courant
  • Connecteur M12
  • -25 … 75 °C (Vs = 8 ... 30 VDC)
  • -25 … 60 °C (Vs = 8 ... 36 VDC)
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
IR12.D06L-Q60.UAME.7BF

Numéro d'article: 11135332

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
  • linéarisé
Dimension
  • 12 mm
Boîtier
  • 12 mm x 60 mm
  • métallique
  • 2 seuils de commutation réglables
  • Linéarisé
  • Quasi noyé
Portée max.
  • 0 … 6 mm
Particularités
  • Sortie de tension / PNP
  • Connecteur M12
  • -25 … 75 °C (Vs = 12 ... 30 VDC)
  • -25 … 60 °C (Vs = 12 ... 36 VDC)
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR18.D03K-F60.IA1E.7FO/B015

Numéro d'article: 11158154

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
  • résistance chimique élevée
Dimension
  • 18 mm
Boîtier
  • 18 mm x 60 mm
  • métallique
  • Linéarisé
  • Haute sensibilité
  • Noyé
Portée max.
  • 2,75 … 3 mm
Particularités
  • Sortie de courant
  • Connecteur M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR18.D03K-F60.UA1E.7FO/B015

Numéro d'article: 11158155

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
  • résistance chimique élevée
Dimension
  • 18 mm
Boîtier
  • 18 mm x 60 mm
  • métallique
  • Linéarisé
  • Haute sensibilité
  • Noyé
Portée max.
  • 2,75 … 3 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
IR18.D05S-F60.UA1Z.7BO/B007

Numéro d'article: 11140166

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
Dimension
  • 18 mm
Boîtier
  • 18 mm x 60 mm
  • métallique
  • Noyé
Portée max.
  • 2 … 5 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M12
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR18.D08F-F60.UA1E.7BO

Numéro d'article: 11170540

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
  • facteur 1 - tous les métaux
Dimension
  • 18 mm
Boîtier
  • 18 mm x 60 mm
  • métallique
  • Linéarisé
  • Facteur 1
  • Noyé
Portée max.
  • 0 … 8 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
IR18.D08L-Q60.UA1E.7BO

Numéro d'article: 11141092

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
  • linéarisé
Dimension
  • 18 mm
Boîtier
  • 18 mm x 60 mm
  • métallique
  • Linéarisé
  • Quasi noyé
Portée max.
  • 0 … 8 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR18.D08L-Q60.UAME.7BF

Numéro d'article: 11130478

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
  • linéarisé
Dimension
  • 18 mm
Boîtier
  • 18 mm x 60 mm
  • métallique
  • 2 seuils de commutation réglables
  • Linéarisé
  • Quasi noyé
Portée max.
  • 0 … 8 mm
Particularités
  • Sortie de tension / push-pull
  • Connecteur M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
IR18.D08S-Q60.UA1Z.7BO

Numéro d'article: 11123879

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
Dimension
  • 18 mm
Boîtier
  • 18 mm x 60 mm
  • métallique
  • Quasi noyé
Portée max.
  • 0 … 8 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M12
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR18.D10L-F60.GP1I.7BF

Numéro d'article: 11193949

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
Dimension
  • 18 mm
Boîtier
  • 18 mm x 60 mm
  • métallique
  • Linéarisé
  • Noyé
Portée max.
  • 0 … 10 mm
Particularités
  • Push-pull
  • IO-Link
  • Connecteur M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR18.D10L-F60.GP2I.7BF/A014

Numéro d'article: 11236699

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
Dimension
  • 18 mm
Boîtier
  • 18 mm x 60 mm
  • métallique
  • Linéarisé
  • Noyé
Portée max.
  • 0 … 10 mm
Particularités
  • Push-pull
  • IO-Link dual channel
  • Connecteur M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR30.D18L-F60.GP1I.7BF

Numéro d'article: 11193950

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
Dimension
  • 30 mm
Boîtier
  • 30 mm x 60 mm
  • métallique
  • Linéarisé
  • Noyé
Portée max.
  • 0 … 18 mm
Particularités
  • PNP
  • Push-pull
  • IO-Link
  • Connecteur M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
IR30.D18L-F60.GP2I.7BF/A014

Numéro d'article: 11236710

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
Dimension
  • 30 mm
Boîtier
  • 30 mm x 60 mm
  • métallique
  • Linéarisé
  • Noyé
Portée max.
  • 0 … 18 mm
Particularités
  • PNP
  • Push-pull
  • IO-Link dual channel
  • Connecteur M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR30.D18L-F60.IA1E.7BO

Numéro d'article: 11179029

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
  • linéarisé
Dimension
  • 30 mm
Boîtier
  • 30 mm x 60 mm
  • métallique
  • Linéarisé
  • Noyé
Portée max.
  • 0 … 18 mm
Particularités
  • Sortie de courant
  • Connecteur M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR30.D18L-F60.UA1E.7BO

Numéro d'article: 11179028

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
  • linéarisé
Dimension
  • 30 mm
Boîtier
  • 30 mm x 60 mm
  • métallique
  • Linéarisé
  • Noyé
Portée max.
  • 0 … 18 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
IR30.D18S-F60.IA1Z.7BO

Numéro d'article: 11179024

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
Dimension
  • 30 mm
Boîtier
  • 30 mm x 60 mm
  • métallique
  • Noyé
Portée max.
  • 0 … 18 mm
Particularités
  • Sortie de courant
  • Connecteur M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR30.D18S-F60.UA1Z.7BO

Numéro d'article: 11179023

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
Dimension
  • 30 mm
Boîtier
  • 30 mm x 60 mm
  • métallique
  • Noyé
Portée max.
  • 0 … 18 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR30.D24L-N60.IA1E.7BO

Numéro d'article: 11179051

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
Dimension
  • 30 mm
Boîtier
  • 30 mm x 60 mm
  • métallique
  • Linéarisé
  • Non noyé
Portée max.
  • 0 … 24 mm
Particularités
  • Sortie de courant
  • Connecteur M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR30.D24L-N60.UA1E.7BO

Numéro d'article: 11179050

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
Dimension
  • 30 mm
Boîtier
  • 30 mm x 60 mm
  • métallique
  • Linéarisé
  • Non noyé
Portée max.
  • 0 … 24 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR30.D24S-N60.IA1Z.7BO

Numéro d'article: 11179026

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
Dimension
  • 30 mm
Boîtier
  • 30 mm x 60 mm
  • métallique
  • Non noyé
Portée max.
  • 0 … 24 mm
Particularités
  • Sortie de courant
  • Connecteur M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
IR30.D24S-N60.UA1Z.7BO

Numéro d'article: 11179025

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
Dimension
  • 30 mm
Boîtier
  • 30 mm x 60 mm
  • métallique
  • Non noyé
Portée max.
  • 0 … 24 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
IWRP 16I8704/S14C

Numéro d'article: 11167164

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
  • résistant à la pression
Dimension
  • 16 mm
Boîtier
  • 16 mm x 61 mm
  • Acier inoxydable
  • Résistant aux hautes pressions
  • Linéarisé
  • Noyé
Portée max.
  • 0 … 4 mm
Particularités
  • Sortie de courant
  • Connecteur M12 5-pôles
  • -25 … 75 °C (Vs = 8 ... 30 VDC)
  • -25 … 60 °C (Vs = 8 ... 36 VDC)
  • IP 68/67 (face active/détecteur)
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IWRR 18I97T4/S14

Numéro d'article: 11016445

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
  • extérieur et lavable
Dimension
  • 18 mm
Boîtier
  • 18 mm x 60 mm
  • Acier inoxydable
  • Design outdoor
  • Design washdown
  • Quasi noyé
Portée max.
  • 0 … 7 mm
Particularités
  • Sortie de courant
  • Connecteur M12
  • -40 … 70 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet