Caractéristiques techniques
Données générales
Type de montage
  • Quasi noyé
Distance de mesure Sd
  • 0 … 8 mm
Résolution
  • < 0,002 mm (stat.)
  • < 0,006 mm (dynam.)
Reproductibilité
  • 0,015 mm
Dérive de linéarité
  • ± 240 µm (S = 2 ... 6 mm)
  • ± 640 µm (S = 0 ... 8 mm)
Dérive en température
  • ± 2 % (Pleine échelle; 0 ... +60 °C)
  • ± 4 % (Pleine échelle; -10 ... +70 °C)
Données électriques
Temps d'activation (caractéristiques usine)
  • < 2 ms
Plage de tension +Vs
  • 12 … 36 VDC
Consommation max. (sans charge)
  • 10 mA
Circuit de sortie
  • Sortie de tension
Signal de sortie
  • 0 ... 10 VDC
Résistance de charge
  • > 4000 Ohm
Protégé contre courts-circuits
  • Oui
Protégé contre inversion polarité
  • Oui
Données mécaniques
Forme du boîtier
  • Cylindrique avec filetage
Matériau du boîtier
  • Laiton nickelé
Dimension
  • 18 mm
Longueur du boîtier
  • 50 mm
Version de raccordement
  • Câble, L=2 m
Couple de serrage max.
  • 40 Nm
Conditions ambiantes
Température de fonctionnement
  • -10 … +70 °C
Classe de protection
  • IP 67

Téléchargements
Fiche technique
Guide rapide
Instructions d'utilisation
3D CAD / CAE

Dessins
Dessins
Schéma de raccordement

Accessoires
Périphérie
ZTEST-ALL.ANALOG
Périphérie

Numéro d'article: 11084376

  • Sortie via l'affichage (V ou mA) ou LED (PNP/NPN)
  • Teach-in de détecteurs avec le bouton Teach intégré
  • Prise pour la connexion d'alimentation électrique (en option)
Accessoires de montage
10151658
Accessoires de montage

Numéro d'article: 10151658

  • Mâchoires en acier inoxydable
  • Pivot sphérique en acier zingué
  • Tôle de montage en acier inoxydable
ZADAP-M18.STANDARD
Accessoires de montage

Numéro d'article: 11172096

  • Matériau: Acier galvanisé
ZADAP-M18.SHORT
Accessoires de montage

Numéro d'article: 11171584

  • Matériau: Acier galvanisé
ZADAP-M18.LONG
Accessoires de montage

Numéro d'article: 11172095

  • Matériau: Acier galvanisé

Na szczyt