• Image
  • Nom de produit
  • Groupe de produits
  • Dimension
  • Boîtier
  • Portée max.
  • Particularités
  • Disponibilité

Filtrer les résultats

Groupe de produits

Scanning range

Forme du boîtier

Version du boîtier

Dimension

Longueur du boîtier

Version de raccordement

Classe de protection/Autorisations

Circuit de sortie

Température de fonctionnement

Propriétés spéciale

Adjustability

Image Nom de produit Groupe de produits Dimension Boîtier Portée max. Particularités Disponibilité
IR12.D03K-F60.IA1E.7FO/B015

Numéro d'article: 11158152

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
  • résistance chimique élevée
Dimension
  • 12 mm
Boîtier
  • 12 mm x 60 mm
  • métallique
  • Linéarisé
  • Haute sensibilité
  • Noyé
Portée max.
  • 2,75 … 3 mm
Particularités
  • Sortie de courant
  • Connecteur M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR12.D03K-F60.UA1E.7FO/B015

Numéro d'article: 11158153

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
  • résistance chimique élevée
Dimension
  • 12 mm
Boîtier
  • 12 mm x 60 mm
  • métallique
  • Linéarisé
  • Haute sensibilité
  • Noyé
Portée max.
  • 2,75 … 3 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR18.D03K-F60.IA1E.7FO/B015

Numéro d'article: 11158154

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
  • résistance chimique élevée
Dimension
  • 18 mm
Boîtier
  • 18 mm x 60 mm
  • métallique
  • Linéarisé
  • Haute sensibilité
  • Noyé
Portée max.
  • 2,75 … 3 mm
Particularités
  • Sortie de courant
  • Connecteur M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR18.D03K-F60.UA1E.7FO/B015

Numéro d'article: 11158155

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
  • résistance chimique élevée
Dimension
  • 18 mm
Boîtier
  • 18 mm x 60 mm
  • métallique
  • Linéarisé
  • Haute sensibilité
  • Noyé
Portée max.
  • 2,75 … 3 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet