• Image
  • Nom de produit
  • Longueur d'ondes
  • Plage de mesure (MR)
  • Distance de travail (Sdc ... Sde)
  • Champ de vision (@Sdc ... Sde)
  • Résolution X (@Sdc ... Sde)
  • Résolution Z (@Sdc ... Sde)
  • Protocoles
  • Disponibilité
Modbus RTU, IO-Link
Réinitialiser le filtre

Filtrer les résultats

Longueur d'ondes

Plage de mesure (MR)

Distance de travail (Sdc ... Sde)

Champ de vision (@Sdc ... Sde)

Résolution X (@Sdc ... Sde)

Résolution Z (@Sdc ... Sde)

Protocoles

Hauteur

Image Nom de produit Longueur d'ondes Plage de mesure (MR) Distance de travail (Sdc ... Sde) Champ de vision (@Sdc ... Sde) Résolution X (@Sdc ... Sde) Résolution Z (@Sdc ... Sde) Protocoles Disponibilité
OXM100-R05V.001

Numéro d'article: 11241285

Longueur d'ondes
  • Rouge (660 nm)
Plage de mesure (MR)
  • 50 mm
Distance de travail (Sdc ... Sde)
  • 100 ... 150 mm
Champ de vision (@Sdc ... Sde)
  • 48 ... 72 mm
Résolution X (@Sdc ... Sde)
  • 80 ... 120 µm
Résolution Z (@Sdc ... Sde)
  • 16 ... 30 µm
Protocoles
  • Modbus RTU, IO-Link
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
OXM100-R10V.001

Numéro d'article: 11241288

Longueur d'ondes
  • Rouge (660 nm)
Plage de mesure (MR)
  • 100 mm
Distance de travail (Sdc ... Sde)
  • 150 ... 250 mm
Champ de vision (@Sdc ... Sde)
  • 75 ... 125 mm
Résolution X (@Sdc ... Sde)
  • 125 ... 210 µm
Résolution Z (@Sdc ... Sde)
  • 24 ... 36 µm
Protocoles
  • Modbus RTU, IO-Link
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet