• Image
  • Nom de produit
  • Longueur d'ondes
  • Plage de mesure (MR)
  • Distance de travail (Sdc ... Sde)
  • Champ de vision (@Sdc ... Sde)
  • Résolution X (@Sdc ... Sde)
  • Résolution Z (@Sdc ... Sde)
  • Protocoles
  • Disponibilité
Profinet (CC-A), Ethernet/IP, Modbus TCP, OPC UA, UDP, IO-Link
Réinitialiser le filtre

Filtrer les résultats

Longueur d'ondes

Plage de mesure (MR)

Distance de travail (Sdc ... Sde)

Champ de vision (@Sdc ... Sde)

Résolution X (@Sdc ... Sde)

Résolution Z (@Sdc ... Sde)

Protocoles

Hauteur

Image Nom de produit Longueur d'ondes Plage de mesure (MR) Distance de travail (Sdc ... Sde) Champ de vision (@Sdc ... Sde) Résolution X (@Sdc ... Sde) Résolution Z (@Sdc ... Sde) Protocoles Disponibilité
OXM200-B02A.001

Numéro d'article: 11246586

Longueur d'ondes
  • Bleu (405 nm)
Plage de mesure (MR)
  • 25 mm
Distance de travail (Sdc ... Sde)
  • 60 ... 85 mm
Champ de vision (@Sdc ... Sde)
  • 20 ... 28 mm
Résolution X (@Sdc ... Sde)
  • 30 ... 40 µm
Résolution Z (@Sdc ... Sde)
  • 5 µm
Protocoles
  • Profinet (CC-A), Ethernet/IP, Modbus TCP, OPC UA, UDP, IO-Link
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
OXM200-R05A.001

Numéro d'article: 11218413

Longueur d'ondes
  • Rouge (660 nm)
Plage de mesure (MR)
  • 50 mm
Distance de travail (Sdc ... Sde)
  • 100 ... 150 mm
Champ de vision (@Sdc ... Sde)
  • 48 ... 72 mm
Résolution X (@Sdc ... Sde)
  • 80 ... 120 µm
Résolution Z (@Sdc ... Sde)
  • 8 ... 15 µm
Protocoles
  • Profinet (CC-A), Ethernet/IP, Modbus TCP, OPC UA, UDP, IO-Link
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
OXM200-R10A.002

Numéro d'article: 11218602

Longueur d'ondes
  • Rouge (660 nm)
Plage de mesure (MR)
  • 100 mm
Distance de travail (Sdc ... Sde)
  • 150 ... 250 mm
Champ de vision (@Sdc ... Sde)
  • 75 ... 125 mm
Résolution X (@Sdc ... Sde)
  • 125 ... 210 µm
Résolution Z (@Sdc ... Sde)
  • 12 ... 18 µm
Protocoles
  • Profinet (CC-A), Ethernet/IP, Modbus TCP, OPC UA, UDP, IO-Link
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet