Caractéristiques techniques
Données générales
Fonction
  • Modes de mesures: arêtes, milieu, largeur
Version
  • Avec filtre pour objets transparents
Dimension du champ de mesure
  • 30 mm
Distance de mesure (à l'objet)
  • 50 mm
Fréquence de mesure
  • 500 Hz
Résolution
  • < 0,03 mm
Plus petit objet détectable
  • 0,3 mm
Différence de linéarité relative
  • < 0,3 %
Source lumineuse
  • Diode IR pulsée
Longueur d'ondes
  • 880 nm
Réglage
  • Teach-in
Données électriques
Temps d'activation
  • < 2 ms
Plage de tension +Vs
  • 15 … 28 VDC
Consommation max. (sans charge)
  • 150 mA
Signal de sortie
  • 4 ... 20 mA
Sortie commutation
  • NPN
Fonction de commutation
  • Out 1 / Out 2
Courant de sortie
  • < 100 mA
Interface
  • Analogique et RS485
Baud
  • 19200, réglable
Protégé contre inversion polarité
  • Oui, Vs vers GND
Données mécaniques
Largeur / Diamètre
  • 23 mm
Forme du boîtier
  • Parallélépipédique
Matériau du boîtier
  • Zinc moulé sous pression
Face avant (optique)
  • Verre
Version de raccordement
  • Connecteur M12 8-pôles, orientable
Conditions ambiantes
Température de fonctionnement
  • 0 … +55 °C
Classe de protection
  • IP 67

Téléchargements
Fiche technique
Instructions d'utilisation
3D CAD / CAE

Dessins
Dessins
Schéma de raccordement

Accessoires
Réflecteurs
FTDR 005I040
Réflecteur rectangulaire 50 x 27 mm

Numéro d'article: 10131245

  • Type de fixation: par vis
  • Pour le détecteur de bords PosCon
FTDF 005I040
Feuille de réflexion rectangulaire 5 x 40 mm

Numéro d'article: 10137624

  • Type de fixation: autocollant
  • Pour le détecteur de bords PosCon
Accessoires de montage
10126220
Accessoires de montage

Numéro d'article: 10126220

  • Matériau: Acier
Connecteurs mâles et femelles
ESG 34FH0200G
Connecteurs mâles et femelles

Numéro d'article: 10127844

  • Câble de raccordement pour Type de connecteur M12
  • 2 m
  • Blindé
  • Utilisable sur chaînes porte-câbles

ESG 34FH0500G
Connecteurs mâles et femelles

Numéro d'article: 10129332

  • Câble de raccordement pour Type de connecteur M12
  • 5 m
  • Blindé
  • Utilisable sur chaînes porte-câbles

ESG 34FH1000G
Connecteurs mâles et femelles

Numéro d'article: 10129333

  • Câble de raccordement pour Type de connecteur M12
  • 10 m
  • Blindé
  • Utilisable sur chaînes porte-câbles


To the top