• Image
  • Nom de produit
  • Vue d'ensemble
  • Disponibilité

Filtrer les résultats

Product group

Product

Data interface

Number of ports

Cable length [m]

Suitable for operation with max 60 V (nominal 48 V)

Manufacturer

Focal range

Format

Lens resolution

Color

Construction design

Matériau

Material of cover glass

Inner diameter

External diameter

Length of tube

Lens mount

Image Nom de produit Vue d'ensemble Disponibilité
FFPR-i100-W

Numéro d'article: 11086540

Vue d'ensemble
    • flashable LED dark field illumination
    • white
    • diffuse
    • 24 V
    • voltage-driven (equipped with integrated pre-resistor)
    • cable length: 0,3 m
    • diameter: 100 mm
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
FLDL-i150x15-W

Numéro d'article: 11086539

Vue d'ensemble
    • flashable LED bar light
    • white
    • diffuse
    • 24 V
    • voltage-driven (equipped with integrated pre-resistor)
    • cable length: 1 m
    • dimensions: 158 mm × 17 mm × 20 mm housing
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
FLDL-TP-Si200x100-W

Numéro d'article: 11086537

Vue d'ensemble
    • flashable LED back light
    • white
    • diffuse
    • 24 V
    • voltage-driven (equipped with integrated pre-resistor)
    • cable length: 1 m
    • dimensions: 116 mm × 228 mm × 23,5 mm housing
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
FLDL-TP-Si36-W

Numéro d'article: 11086536

Vue d'ensemble
    • flashable LED back light
    • white
    • diffuse
    • 24 V
    • voltage-driven (equipped with integrated pre-resistor)
    • cable length: 1 m
    • dimensions: 47 mm × 47 mm × 15 mm housing
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
FLDL-TP-Si85x77-W

Numéro d'article: 11086538

Vue d'ensemble
    • flashable LED back light
    • white
    • diffuse
    • 24 V
    • voltage-driven (equipped with integrated pre-resistor)
    • cable length: 1 m
    • dimensions: 95 mm × 95 mm × 15 mm housing
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
FLDR-i90B-IR24

Numéro d'article: 11090900

Vue d'ensemble
    • flashable LED ring light
    • IR 875 nm
    • 24 V
    • voltage-driven (equipped with integrated pre-resistor)
    • cable length: 0,3 m
    • diameter: 94 mm
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
FLDR-i90B-SR24

Numéro d'article: 11154321

Vue d'ensemble
    • flashable LED ring light
    • red (626 nm)
    • 24 V
    • voltage-driven (equipped with integrated pre-resistor)
    • cable length: 0,3 m
    • diameter: 94 mm
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
FLDR-i90B-W

Numéro d'article: 11085869

Vue d'ensemble
    • flashable LED ring light
    • white
    • 24 V
    • voltage-driven (equipped with integrated pre-resistor)
    • cable length: 0,3 m
    • diameter: 94 mm
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
FLFL-Si60-IR24

Numéro d'article: 11095910

Vue d'ensemble
    • flashable LED back light
    • NIR
    • diffuse
    • 24 V
    • voltage-driven (equipped with integrated pre-resistor)
    • cable length: 1 m
    • dimensions: 94 mm × 94 mm × 10 mm housing
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
ZVI-ARCUSM_24VDC_WEIß_120°

Numéro d'article: 11130183

Vue d'ensemble
    • flashable LED dark field illumination
    • white
    • radiation angle 120°
    • 24 V
    • voltage-driven (equipped with integrated pre-resistor)
    • M8/4-pin connector (cable has to be ordered separately)
    • diameter: 120 mm
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
ZVI-FLDL-i86x15-W

Numéro d'article: 11197768

Vue d'ensemble
    • flashable LED bar light
    • white
    • diffuse
    • 24 V
    • voltage-driven (equipped with integrated pre-resistor)
    • cable length: 0,3 m
    • dimensions: 18 mm × 95 mm × 20 mm housing
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
ZVI-HILIGHT120_24VDC_WEIß

Numéro d'article: 11130182

Vue d'ensemble
    • flashable LED back light
    • white
    • diffuse
    • radiation angle 120°
    • diameter: 94 mm
    • 24 V
    • voltage-driven (equipped with integrated pre-resistor)
    • M8/4-pin connector (cable has to be ordered separately)
    • dimensions: 127 mm × 127 mm × 20 mm housing
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
ZVI-HILIGHT80_24VDC_WEIß

Numéro d'article: 11130181

Vue d'ensemble
    • flashable LED back light
    • white
    • diffuse
    • radiation angle 80°
    • diameter: 94 mm
    • 24 V
    • voltage-driven (equipped with integrated pre-resistor)
    • M8/4-pin connector
    • dimensions: 87 mm × 87 mm × 20 mm housing
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
ZVI-RONDOLX_24VDC_IR850NM_120°

Numéro d'article: 11130150

Vue d'ensemble
    • flashable LED ring light
    • infrared (850 nm)
    • radiation angle 120°
    • 24 V
    • voltage-driven (equipped with integrated pre-resistor)
    • M8/4-pin connector (cable has to be ordered separately)
    • diameter: 101 mm
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
ZVI-RONDOLX_24VDC_IR850NM_50°

Numéro d'article: 11130176

Vue d'ensemble
    • flashable LED ring light
    • infrared (850 nm)
    • radiation angle 50°
    • 24 V
    • voltage-driven (equipped with integrated pre-resistor)
    • M8/4-pin connector (cable has to be ordered separately)
    • diameter: 101 mm
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
ZVI-RONDOLX_24VDC_WEIß_120°

Numéro d'article: 11130179

Vue d'ensemble
    • flashable LED ring light
    • white
    • radiation angle 120°
    • 24 V
    • voltage-driven (equipped with integrated pre-resistor)
    • M8/4-pin connector (cable has to be ordered separately)
    • diameter: 101 mm
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
ZVI-TOPLIGHT80_24VDC_rot617nm_30°

Numéro d'article: 11135012

Vue d'ensemble
    • flashable LED incident light
    • red (617 nm)
    • radiation angle 30°
    • 24 V
    • voltage-driven (equipped with integrated pre-resistor)
    • M8/4-pin connector (cable has to be ordered separately)
    • dimensions: 87 mm × 87 mm × 20 mm housing
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
ZVI-TOPLINED1_24VDC_ROT617NM_30°

Numéro d'article: 11130187

Vue d'ensemble
    • flashable LED bar light
    • red (617 nm)
    • radiation angle 30°
    • 24 V
    • voltage-driven (equipped with integrated pre-resistor)
    • M8/4-pin connector (cable has to be ordered separately)
    • dimensions: 78 mm × 25 mm × 23 mm housing
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
ZVI-TOPLINED1_24VDC_SHWEIß_120°

Numéro d'article: 11130186

Vue d'ensemble
    • flashable LED bar light
    • SH white
    • radiation angle 120°
    • 24 V
    • voltage-driven (equipped with integrated pre-resistor)
    • M8/4-pin connector (cable has to be ordered separately)
    • dimensions: 78 mm × 25 mm × 23 mm housing
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
ZVI-TOPLINED1_24VDC_WEIß_120°

Numéro d'article: 11130185

Vue d'ensemble
    • flashable LED bar light
    • white
    • radiation angle 120°
    • 24 V
    • voltage-driven (equipped with integrated pre-resistor)
    • M8/4-pin connector (cable has to be ordered separately)
    • dimensions: 78 mm × 25 mm × 23 mm housing
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
VB Fix Kit FLDR-i90B large

Numéro d'article: 11092204

Vue d'ensemble
    • set of fixation brackets for LED ring light FLDR-i90B and VeriSens® XC series
    • length: 93 mm
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
VB Fix Kit FLDR-i90B small

Numéro d'article: 11092203

Vue d'ensemble
    • set of fixation brackets for LED ring light FLDR-i90B and VeriSens® XC series
    • length: 57 mm
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
VB Fix Kit RONDO-LX large

Numéro d'article: 11136139

Vue d'ensemble
    • set of fixation brackets for LED ring light RONDO-LX and VeriSens® XC series
    • length: 93 mm
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
VB Fix Kit RONDO-LX small

Numéro d'article: 11136136

Vue d'ensemble
    • set of fixation brackets for LED ring light RONDO-LX and VeriSens® XC series
    • length: 57 mm
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
ZVI-FLDR_i90B_DP_Diffuser A1_421

Numéro d'article: 11167413

Vue d'ensemble
    • Diffusor with drilling holes and screws for Falcon illumination FLDR-i90B
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
ZVI-Polarizer_holder_FLDR_i90B

Numéro d'article: 11167411

Vue d'ensemble
    • Mounting adapter for polarization filter for Falcon FLDR-i90B illuminations: ZVI-Polarizer_FLDR-i90B (11167410)
    • incl. screws
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
ZVI-VB_Fix_Kit_Industrial_Light

Numéro d'article: 11076264

Vue d'ensemble
    • VeriSens® illumination fix kit
    • Scales for the documentation of the application setup, also for its replication
    • Use in combination with illumination adapter (for LUMIMAX Spot5W: ZVI-Fix_Kit_Adapter_Spot5W (11175009))
    • Length: 130 mm
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
Obj CITRINE 1,4/12 C

Numéro d'article: 10170038

Vue d'ensemble
    • Schneider Kreuznach lens
    • 12 mm
    • F 1,4-11
    • format 2/3"
    • M.O.D. 0,614 m
    • C-mount
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
Obj CITRINE 1,4/17 C

Numéro d'article: 10170041

Vue d'ensemble
    • Schneider Kreuznach lens
    • 17 mm
    • F 1,4-11
    • format 2/3"
    • M.O.D. 0,16 m
    • C-mount
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
Obj CITRINE 1,4/23 C

Numéro d'article: 11035165

Vue d'ensemble
    • Schneider Kreuznach lens
    • 23 mm
    • F 1,4-11
    • format 2/3"
    • M.O.D. 0,211 m
    • C-mount
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet