Gamme de produits
Caméras VQXT avec interface 10 GigE

Caméras VQXT avec interface 10 GigE

Série QX (caméras VQXT)

  • 12 MP
  • ams (CMOSIS)
  • Jusqu’à 92 fps (335 fps en mode Burst)
  • Mono, coleur
Ouvrir dans le sélecteur de produits

Caméras avec mémoire interne
 

Avec les caméras de haute vitesse de la série QX, vous pourrez immortaliser tous les moments décisifs de votre application. C’est le meilleur choix lorsqu’il s’agit de saisir rapidement et avec une haute résolution de courtes séquences d’images. Avec 12 mégapixels, les caméras CMOS détectent aussi avec précision les fins détails tout en fournissant une résolution très élevée dans le temps grâce à 335 fps. Nous vous aidons ainsi à mieux comprendre le déroulement de vos processus, à les analyser et ainsi à optimiser vos produits.

La mémoire d’image interne de 8 GB permet des cadences d’image de 335 à une résolution de 12 mégapixels pour une durée de 2 s. L’utilisation de la mémoire dans une zone d’intérêt (ROI) de 2 MP permet une cadence de presque 1000 fps pour plus de 4 secondes.

Grâce à l’interface 10 GigE, vous disposez d’une transmission de données continue avec une bande passante élevée de 1,1 GB/s et de courtes durées de transmission. Parallèlement, les caméras de haute vitesse QX peuvent s’intégrer aisément, rapidement et sans composants spéciaux comme une carte d’acquisition, et permettre des économies des coûts système. En combinaison avec une vitesse rapide, ces caméras représentent ainsi pour de nombreuses applications une alternative idéale aux modèles à interface CoaXpress.


Vos avantages
  • Détection précise de processus rapides dans de courtes séquences d’images
    • Résolution de 12 mégapixels à 335 fps
  • Flexibilité d’adaptation de la durée d’acquisition en fonction des déroulements des processus et des conditions d’application
    • Mémoire d’image interne de 8 GB à gestion dynamique de la mémoire
  • Intégration simple peu coûteuse sans composants supplémentaire comme une carte d’acquisition
    • Interface 10 GigE conforme GigE Vision
  • Durées de transmission et temps de réaction courts
    • Bande passante élevée de 1,1 GB/s : 10 fois plus rapide que GigE, 35 % plus rapide que Camera Link Full
  • Flexibilité d’intégration dans de nombreuses applications
    • Interface conforme GigE Vision avec des longueurs de câbles jusqu’à 100 m
    • Compatibilité élevée avec des logiciels tiers

Applications

Les caméras de haute vitesse QX trouvent utilisation dans l’analyse des processus dans des environnements industriels quel que soit le secteur, ou dans des applications comme le sport ou la recherche scientifique.


Technologie

Téléchargements
Brochures / Catalogues
Articles technique et d’application / Livres blancs


Au sommet