Caméras CMOS Global Shutter à 48 mégapixels compactes : la série LX, pour détecter rapidement les moindres détails
Caméras CMOS Global Shutter à 48 mégapixels compactes
11 août 2017
La série LX, pour détecter rapidement les moindres détails
En enrichissant la série LX du détecteur CMOS CMV50000 d’ams Sensors Belgium (anciennement CMOSIS), Baumer ouvre la voie aux applications extrêmement exigeantes en matière de résolution, de cadence et de qualité d’images. Les nouvelles caméras LX en boîtier compact de 60 × 60 mm délivrent, à pleine résolution de 7920 × 6004 pixels, jusqu’à 15 images/s. Les process rapides, tels que l’inspection de circuits imprimés, de plaquettes, de surfaces et d’écrans, et les applications Track & Trace d’acquisitions haute résolution en profitent également pour détecter avec fiabilité les moindres détails et divergences. Là où il fallait autrefois plusieurs caméras à haute résolution pour atteindre la précision exigée, on utilise désormais une seule caméra LX à 48 mégapixels. Les coûts de système et d’intégration en sont réduits et la fiabilité de fonctionnement accrue. La production en série des nouvelles caméras Dual GigE et Camera Link débutera au 4e trimestre 2017.
Le détecteur CMV50000 utilisé se caractérise par une très haute qualité d’image à faible bruit d’obscurité et une dynamique élevée de 64 dB. Aucun artéfact de mouvement n’est généré grâce à Global Shutter. Une fonction FPNC (Fixed Pattern Noise Correction) améliorée permettant de corriger les pixels dans le sens vertical propose, en outre, des images très homogènes. La combinaison de toutes ces caractéristiques facilite l’évaluation des images, ce qui représente un gain de temps lors du développement algorithmique.
Le choix de l’interface, Dual GigE ou Camera Link, offre une grande flexibilité sur le plan de l’intégration. Les modèles à interface Dual GigE permettent de doubler la cadence d’images ou de diviser par deux la durée de transmission par rapport aux caméras à GigE simples. Il est également possible d’atteindre des cadences d’images très élevées pour de courtes séquences en mode Burst ou avec la fonctionnalité ROI, ce qui permet de réduire considérablement le temps de réaction ou la durée de vérification dans des applications. Les modèles Camera Link offrent durablement une cadence d’images très élevée. Afin de simplifier l’intégration, la configuration de la caméra se fait par protocole GenCP. Il permet un paramétrage confortable avec GenICam. Pour garantir la stabilité de système, l’intégrité des données peut être validée par somme de contrôle. Un avantage décisif, en particulier pour les applications robotiques ou en cas d’utilisation de câbles longs. Par ailleurs, il est possible de transmettre les événements et les informations de statut comme le numéro de séquence d'image ou le tampon horodateur pour chaque image, pour contrôler facilement le statut de la caméra.
Télécharger presse
Caméras CMOS Global Shutter à 48 mégapixels compactes : la série LX, pour détecter rapidement les moindres détails