Caméras LX VisualApplets : prétraitement d'images intelligent et simplifié
Caméras LX VisualApplets
26 nov. 2015
Prétraitement d'images intelligent et simplifié
Baumer présente une nouvelle classe de caméras : les caméras LX VisualApplets avec prétraitement d'images intégré. Ces caméras, qui seront disponibles au 4e trimestre, sont capables de traiter les données d'images directement sur la matrice FPGA. La quantité de données à transmettre et à traiter peut ainsi être réduite et le système de traitement d'images basé sur le PC peut être déchargé d'algorithmes intensifs en termes de calcul. Les clients bénéficient de ce fait de performances d'application optimisées ou de coûts système réduits.
Pour le prétraitement d'images, la caméra dispose de ressources FPGA et de mémorisation exhaustives. La programmation de la matrice FPGA s'effectue avec VisualApplets, l'environnement de développement graphique de Silicon Software. Ainsi, même les utilisateurs finaux ne disposant pas de connaissances approfondies de la programmation FPGA ont la possibilité d'appliquer de manière simple et rapide des algorithmes mêmes complexes, répondant en toute flexibilité à des missions d'inspection exigeantes. Les données d'images à très haute résolution et vitesse peuvent donc être traitées en temps réel avec efficacité et à moindre frais. Avec la mise à disposition de petits applets de démonstration pour de nombreuses tâches standards du traitement d'images comme l'amélioration de l'image, la réduction des données ou la surveillance du processus, il est possible d'évaluer rapidement la fonctionnalité étendue des caméras LX VisualApplets et de l'adapter facilement aux caractéristiques spécifiques de l'application.
Les nouvelles caméras LX VisualApplets sont équipées des capteurs CMOS Global Shutter de CMOSIS et d'une interface conforme GigE Vision. Ceci garantit une intégration simple et rapide, ainsi qu'une grande sensibilité et une qualité d'image optimale. Les caméras sont disponibles avec une résolution de 4, 12 et 20 mégapixels et délivrent une vitesse de détection jusqu'à 74 images/s.