Afin de pouvoir concevoir le site de manière optimale et de l'améliorer continuellement, nous utilisons des cookies. Entre autres choses, ces cookies collectent également des données sur votre comportement d'utilisation. Si vous n'êtes pas d'accord, veuillez désélectionner cette option dans le champ "Statistiques et marketing" ci-dessous. Vous pouvez retirer votre consentement de manière informelle à tout moment. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet et sur vos droits en ce qui concerne l'intégration de cookies dans la déclaration de protection des données.
nécessaire
Ces cookies sont nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du site.
Statistiques/Marketing
Stockage des données comportementales des utilisateurs à des fins d'analyse et de statistiques.
Des capteurs de contraintes miniatures dédiés à la mesure de forces élevées, même dans des espaces restreints
11 juin 2020
Des capteurs de contraintes miniatures dédiés à la mesure de forces élevées, même dans des espaces restreints
Les capteurs de contraintes DST20 miniatures complètent la gamme Baumer en proposant une solution compacte et rentable permettant la mesure de forces élevées, à savoir supérieures à 10 000 N, même dans des espaces restreints. Présentant des dimensions de 28 x 12 x 10 mm, les capteurs de contraintes DST20 miniatures sont plus petits que n’importe quel autre capteur de contraintes vissable sur le marché. De plus, leur boîtier en acier inoxydable et leur certification IP 65 en font des capteurs tout particulièrement adaptés à une utilisation dans des environnements de production difficiles ainsi qu’à de nombreux types d’applications, notamment la construction de machines et de systèmes ainsi que l’automatisation des process. Le capteur de contraintes DST20 implique des coûts d’ingénierie réduits pour son intégration dans une machine, et représente également une solution à long terme pour remplacer les jauges de contraintes collées à froid dans les essais initiaux en série réalisés en laboratoire, lorsque l’espace d’installation est limité.
À l’instar des autres capteurs de contraintes de la gamme Baumer, les DST20 compacts utilisent la technologie DMS, composée d’une jauge de contraintes et d’un corps d’épreuve. En raison de la géométrie intérieure souple, le raidissement de la structure à mesurer est minimal. Par conséquent, le capteur de contraintes miniature est adapté à des applications statiques aussi bien que dynamiques. Il est même possible de contrôler les structures fines grâce aux forces de réaction moindres sur les vis.
Par défaut, le signal de sortie typique pour la mesure de la contrainte est d’environ 1,0 mV/V, rendant généralement inutile la calibration à l’aide d’un autre capteur de force. L’utilisateur bénéficie ainsi d’une mise en service facile et rapide, d’une grande précision de mesure de l’ordre du micromètre et gagne un temps précieux en terme de maintenance.
Les modèles disponibles offrent deux plages de mesure : 500 et 1 000 µm/m, pour répondre aux exigences les plus diverses des clients par rapport aux contraintes attendues et aux tensions mécaniques admissibles selon la qualité de l’acier. Un seul capteur permet ainsi de couvrir une vaste gamme d’applications, offrant à l’utilisateur économies et gain d’espace de stockage. Avec le DST20, Baumer complète sa gamme dédiée à la mesure des forces composée de capteurs de force et de contraintes. Outre ses capteurs de contraintes robustes adaptés aux applications extérieures et industrielles, Baumer combine robustesse et précision avec des produits aux dimensions particulièrement compactes, pour élargir encore le champ d’application de ses capteurs de contraintes. Les utilisateurs bénéficient ainsi d’une qualité et d’une sécurité des process améliorées, même avec un capteur aux dimensions réduites.
Télécharger presse
Des capteurs de contraintes miniatures dédiés à la mesure de forces élevées, même dans des espaces restreints