5 nov. 2018

Les caméras 10 GigE de la série LX avec assistance Liquid Lens et de nouvelles fonctions
Baumer_LX-Liquid-Lens-Support-and-Features_ML_20181105_PH.jpg
Les caméras 10 GigE avec assistance Liquid Lens augmentent la polyvalence du système de capture d'image pour les applications présentant des distances de travail variables.

Les modèles 10 GigE de la série LX sont destinés à la commande d’objectifs à lentilles liquides avec mise au point automatique pour une focalisation rapide et polyvalente pour faire face aux distances de travail variables. Conjointement à de nouvelles fonctions performantes telles que la correction de teinte ou l’IEEE1588, ils permettent d’accéder à de multiples nouveaux domaines d’applications dans les techniques de mesure, mais aussi dans la logistique et l’industrie pharmaceutique, ainsi que de résoudre en souplesse des exigences d’application individuelles. Via la mise à jour du progiciel, tous les modèles LXT pourront être équipés très facilement des nouvelles fonctions dès le premier trimestre 2019. 

L’assistance Liquid Lens pour les objectifs à lentilles liquides avec mise au point électrique de Corning Varioptic sont particulièrement utiles pour les applications dans lesquelles la distance entre l’objet et la caméra varie fréquemment, par ex. lors du contrôle de codes 2D sur des colis de différentes tailles. Les objectifs à mise au point automatique sont alimentés électriquement et pilotés via le raccordement de la caméra. Ainsi, le système de traitement d’images effectue la mise au point de manière dynamique en quelques fractions de secondes, même en cas de différences importantes de la distance de travail, sans qu’une adaptation mécanique de l’optique ne soit nécessaire. Cela simplifie et accélère de nombreuses applications au sein d’une ligne de production.

De plus, les caméras LX 10 GigE sont équipées d’une multitude de nouvelles fonctions : des fonctions automatiques permettent l’adaptation du temps d’exposition et des conditions d’éclairage aux conditions lumineuses réelles, le capteur Multi ROI assure une augmentation du taux d’images et allège la transmission de données, la correction de distorsion veille à la correction des artéfacts d’objectif et d’éclairage. De plus, les caméras sont compatibles avec les standards IEEE1588 pour la synchronisation précise dans les systèmes à caméras multiples et RS232 pour la communication avec les appareils externes: 

La série LX comprend 40 modèles avec l’interface Dual GigE, Camera Link ou 10 GigE et les capteurs ultramodernes CMOS Global Shutter de la société ams, du fabricant de semi-conducteurs ON Semiconductor et de Sony. Avec des résolutions pouvant atteindre 48 mégapixels et une vitesse de jusqu’à 337 images/s, elles sont l’option idéale pour les tâches d’inspection exigeantes qui posent des exigences élevées à la fois en termes de débit et de précision des détails de l’acquisition d’images. 

Télécharger presse

Plus d'informations

To the top