Teaser-Metal-Steel-0281-Strangguss-600x338.jpg

Baumer propose des codeurs absolus extrêmement résistants pour la détection de la position sur la plateforme de coulée. Leur détection monotour optique garantit la précision nécessaire pour la détection de la position et détecte la vitesse et la longueur de la brame et livre la valeur mesurée exacte pour la coupe.

Retour en position à la plateforme de coulée

Baumer fournit des codeurs HeavyDuty absolus très fiables. La détection magnétique du PMG10 délivre des signaux avec la précision d'une détection optique, en particulier à haute température et dans des conditions ambiantes défavorables. Grâce à notre technologie multitour sans contact MicroGen, ils offrent une sécurité opérationnelle élevée même dans les conditions de fonctionnement très difficiles.

Coupe à longueur

Les codeurs absolus permettent d’obtenir de manière fiable la vitesse pour une coupe à longueur précise de la pièce coulée. Les codeurs Baumer prennent en charge toutes les interfaces réseaux les plus courantes et ils facilitent leur intégration au niveau du système de contrôle-commande.

Products

Downloads

Brochures / Catalogs
To the top