Caractéristiques techniques
Données générales
Fonction
  • Elimination de l'arrière plan
Version
  • Fixed focus
Portée Tw
  • 50 mm
Plage de détection Tb
  • 10 … 50 mm
Indication sortie
  • LED jaune
Réglage de la portée de détection
  • Non
Source lumineuse
Source lumineuse
  • Diode lumière rouge, pulsée
Longueur d'ondes
  • 660 nm
Données électriques
Temps d'activation / désactivation
  • < 0,5 ms
Plage de tension +Vs
  • 12 … 30 VDC
Consommation max. (sans charge)
  • 40 mA
Courant absorbé moyen
  • 30 mA
Tension résiduelle Vd
  • <2 VDC
Fonction de commutation
  • Claire/sombre
Circuit de sortie
  • NPN
Courant de sortie
  • 100 mA
Protégé contre courts-circuits
  • Oui
Protégé contre inversion polarité
  • Oui
Données mécaniques
Largeur / Diamètre
  • 18 mm
Hauteur / Longueur
  • 48,3 mm
Forme du boîtier
  • Cylindrique avec filetage
Matériau du boîtier
  • Plastique (ABS TERLURAN)
Face avant (optique)
  • PMMA
Version de raccordement
  • Câble 4-pôles, 2 m
Conditions ambiantes
Classe de protection
  • IP 67
Température de fonctionnement
  • -25 … +55 °C

Téléchargements

Diagrammes
Courbe réserve de fonctionnement

Dessins
Dessins
Schéma de raccordement
Progression du faisceau (typiquement)

Accessoires
Périphérie
ZTEST-ALL.DIGITAL
Périphérie

Numéro d'article: 11084377

  • LED (rouge/vert) pour les signaux numériques PNP/NPN
  • Teach-in de détecteurs avec le bouton Teach intégré
  • Prise pour la connexion d'alimentation électrique (en option)
ZTEST-ALL.ANALOG
Périphérie

Numéro d'article: 11084376

  • Sortie via l'affichage (V ou mA) ou LED (PNP/NPN)
  • Teach-in de détecteurs avec le bouton Teach intégré
  • Prise pour la connexion d'alimentation électrique (en option)
Accessoires de montage
10151658
Accessoires de montage

Numéro d'article: 10151658

  • Mâchoires en acier inoxydable
  • Pivot sphérique en acier zingué
  • Tôle de montage en acier inoxydable
ZADAP-M18.STANDARD
Accessoires de montage

Numéro d'article: 11172096

  • Matériau: Acier galvanisé
ZADAP-M18.SHORT
Accessoires de montage

Numéro d'article: 11171584

  • Matériau: Acier galvanisé
ZADAP-M18.LONG
Accessoires de montage

Numéro d'article: 11172095

  • Matériau: Acier galvanisé
ZADAP-M18.SWING
Accessoires de montage

Numéro d'article: 11172110

  • Matériau: ABS TERLURAN
ZADAP-M18.MICRO
Accessoires de montage

Numéro d'article: 11172099

  • Matériau: Acier galvanisé
ZPART-M18.NUT
Accessoires de montage

Numéro d'article: 11172111

  • Materiau: ABS TERLURAN
  • Pour commande ultérieure après perte
The selected altAttribute does not exist! Tige de montage avec support de plaque de montage 200 mm

Numéro d'article: 11707685

  • Matériau : Aluminium
  • Fait partie d'un ensemble
  • Différentes longueurs disponibles
The selected altAttribute does not exist! Tige de montage avec support de plaque de montage 300 mm

Numéro d'article: 11707686

  • Matériau : Aluminium
  • Fait partie d'un ensemble
  • Différentes longueurs disponibles
The selected altAttribute does not exist! Tige de montage 200 mm

Numéro d'article: 11707688

  • Matériau : Aluminium
  • Fait partie d'un ensemble
  • Différentes longueurs disponibles
The selected altAttribute does not exist! Tige de montage 250 mm

Numéro d'article: 11707697

  • Matériau : Aluminium
  • Fait partie d'un ensemble
  • Différentes longueurs disponibles
The selected altAttribute does not exist! Tige de montage avec support de plaque de montage 250 mm

Numéro d'article: 11707698

  • Matériau : Aluminium
  • Fait partie d'un ensemble
  • Différentes longueurs disponibles
The selected altAttribute does not exist! Tige de montage 300 mm

Numéro d'article: 11707687

  • Matériau : Aluminium
  • Fait partie d'un ensemble
  • Différentes longueurs disponibles
The selected altAttribute does not exist! Plaque de montage série 500 et ø18 mm

Numéro d'article: 11707699

  • Matériau : Acier
  • Fait partie d'un ensemble
The selected altAttribute does not exist! Base de montage

Numéro d'article: 11707702

  • Matériau : Plastique (PA)
  • Fait partie d'un ensemble
The selected altAttribute does not exist! Connecteur bidirectionnel

Numéro d'article: 11707703

  • Matériau : Plastique (PA)
  • Fait partie d'un ensemble

Au sommet