7 juin 2016

Mise en œuvre simple des applications Embedded Vision avec le nouveau Baumer GAPI SDK pour processeurs ARM®
Baumer_SDK-for-ARM-based-systems_ML_20160606_PH.jpg
Le nouveau GAPI SDK pour plateformes basées sur Linux® ARM® est la réponse de Baumer à la diffusion croissante des applications Embedded Vision.
La nouvelle version du Baumer GAPI pour processeurs Linux® ARM® est compatible avec l'intégration de logiciels adaptés les uns aux autres des caméras GigE Baumer dans les applications Embedded Vision. Des coûts système peuvent être économisés en ayant recours aux plateformes matérielles basées sur ARM® économiques et économes en énergie. Des applications déjà existantes peuvent être facilement transférées sur une plateforme basée sur ARM® pour réduire la durée et les coûts de développement sans redéveloppement.
 
Baumer GAPI est compatible avec les plateformes matérielles destinées aux applications de caméra des différents fabricants avec deux packs d'installation : le pack standard et le pack de base. Grâce aux packs standard, les kits d'évaluation des fabricants (actuellement NVIDIA® Jetson, Raspberry Pi®, CompuLab et ODROID) peuvent être directement utilisés pour une évaluation rapide de la possibilité de mise en œuvre de la solution de traitement des images. Les packs de base permettent, quant à eux, des autodéveloppements avec des processeurs matériels et softfloat de la gamme ARM® ARM7™ afin de réaliser de manière optimale des applications sur le plan de la performance nécessaire, de la construction et des coûts. Pour ce faire, toutes les bibliothèques et tous les composants logiciels sont intégrés. Le SDK propose, en outre, une multitude de fonctions assurant une sécurité process lors de l'intégration dans un logiciel de traitement d'images et permettant une solution stable et fiable de l'application de traitement d'images. Un processeur d'image efficace assure le calcul de couleur optimal des données d'image Raw Bayer, un ordre de commande permet le déclenchement rapide au niveau matériau et la compatibilité avec les événements de caméra et les informations d'état est utile lors du contrôle des process automatisés. L'application systématique, conforme à la norme de GenICam™, GenTL et GigE Vision® garantit, par ailleurs, l'intégration facile de toutes les caméras Baumer avec interface GigE ou Dual GigE.
Télécharger presse

Plus d'informations

Au sommet