Caractéristiques techniques
Données générales
Fonction
  • Magnétorésistif
Version
  • Rainures en T
Point de fonctionnement nominal
  • 4 mT
Différence ON-OFF
  • 0,5 … 1,5 mT
Indication de l'état de sortie
  • LED jaune
Données électriques
Fréquence de commutation
  • 200 kHz
Temps d'activation / désactivation
  • < 0,0025 ms
Circuit de sortie
  • PNP
Consommation max. (sans charge)
  • 12 mA
Courant de sortie
  • < 200 mA
Plage de tension +Vs
  • 6 … 30 VDC
Fonction de commutation
  • Contact à fermeture (NO)
Tension résiduelle Vd
  • < 1 VDC
Protégé contre inversion polarité
  • Oui
Protégé contre courts-circuits
  • Oui
Données mécaniques
Sortie à câble
  • Axiale
Version de raccordement
  • Câble PUR 3 x 0,08, 2,5 m
Forme du boîtier
  • Parallélépipédique
Profondeur
  • 31 mm
Largeur / Diamètre
  • 6,2 mm
Hauteur / Longueur
  • 4,3 mm
Matériau du boîtier
  • PA66
Conditions ambiantes
Température de fonctionnement
  • -40 … +70 °C
Classe de protection
  • IP 67

Téléchargements
Fiche technique
Certifications / Approbations
Additional information
3D CAD / CAE

Dessins
Dessins
Schéma de raccordement

Accessories
Périphérie
ZTEST-ALL.DIGITAL
Périphérie

Article no.: 11084377

  • LED (rouge/vert) pour les signaux numériques PNP/NPN
  • Teach-in de détecteurs avec le bouton Teach intégré
  • Prise pour la connexion d'alimentation électrique (en option)
ZTEST-ALL.ANALOG
Périphérie

Article no.: 11084376

  • Sortie via l'affichage (V ou mA) ou LED (PNP/NPN)
  • Teach-in de détecteurs avec le bouton Teach intégré
  • Prise pour la connexion d'alimentation électrique (en option)
Accessoires de montage
MZZA 01
Accessoires de montage

Article no.: 11001915

  • Type 1: Détecteurs pour rainures C pour fixation sur rainures en T
  • Type 2: Détecteurs pour rainures C pour fixation sur rainures en queue d’aronde
  • Type 3: Détecteurs pour rainures T pour fixation sur rainures en queue d’aronde
  • Type 4: Détecteurs à rainures C et T avec bride de fixation supplémentaire ou pince
MZZA 02
Adapter set for T-slot sensors for special slots

Article no.: 11001917

  • Type 1 - 4: T slot sensors in special slots
  • Type 5: T slot sensors with additional fastening clamp for round cylinders
MZZB 01/008
Fastening clamp for micro cylinder ø 8 mm (A)

Article no.: 11001919

  • Diameter: ø 8 ... 25 mm
  • Material: PA AISI 303
MZZB 01/010
Fastening clamp for micro cylinder ø 10 mm (A)

Article no.: 11001932

  • Diameter: ø 8 ... 25 mm
  • Material: PA AISI 303
MZZB 01/012
Fastening clamp for micro cylinder ø 12 mm (A)

Article no.: 11001934

  • Diameter: ø 8 ... 25 mm
  • Material: PA AISI 303
MZZB 01/016
Fastening clamp for micro cylinder ø 16 mm (A)

Article no.: 11001935

  • Diameter: ø 8 ... 25 mm
  • Material: PA AISI 303
MZZB 01/020
Fastening clamp for micro cylinder ø 20 mm (A)

Article no.: 11001936

  • Diameter: ø 8 ... 25 mm
  • Material: PA AISI 303
MZZB 01/025
Fastening clamp for micro cylinder ø 25 mm (A)

Article no.: 11001937

  • Diameter: ø 8 ... 25 mm
  • Material: PA AISI 303
MZZB 02/011
Fastening clamp for round cylinder ø 11,3 mm

Article no.: 11001947

  • Diameter: ø 11 ... 65 mm
  • Material: PA AISI 303
MZZB 02/012
Fastening clamp for round cylinder ø 12 mm

Article no.: 11001951

  • Diameter: ø 11 ... 65 mm
  • Material: PA AISI 303
MZZB 02/013
Fastening clamp for round cylinder ø 13,3 mm

Article no.: 11001952

  • Diameter: ø 11 ... 65 mm
  • Material: PA AISI 303
MZZB 02/014
Fastening clamp for round cylinder ø 14 mm

Article no.: 11001953

  • Diameter: ø 11 ... 65 mm
  • Material: PA AISI 303
MZZB 02/016
Fastening clamp for round cylinder ø 16 mm

Article no.: 11001954

  • Diameter: ø 11 ... 65 mm
  • Material: PA AISI 303
MZZB 02/017
Fastening clamp for round cylinder ø 17,3 mm

Article no.: 11001955

  • Diameter: ø 11 ... 65 mm
  • Material: PA AISI 303
MZZB 02/018
Fastening clamp for round cylinder ø 18 mm

Article no.: 11001956

  • Diameter: ø 11 ... 65 mm
  • Material: PA AISI 303
MZZB 02/020
Fastening clamp for round cylinder ø 20 mm

Article no.: 11001957

  • Diameter: ø 11 ... 65 mm
  • Material: PA AISI 303
MZZB 02/021
Fastening clamp for round cylinder ø 21,3 mm

Article no.: 11001958

  • Diameter: ø 11 ... 65 mm
  • Material: PA AISI 303
MZZB 02/022
Fastening clamp for round cylinder ø 22 mm

Article no.: 11001959

  • Diameter: ø 11 ... 65 mm
  • Material: PA AISI 303
MZZB 02/024
Fastening clamp for round cylinder ø 24 mm

Article no.: 11001970

  • Diameter: ø 11 ... 65 mm
  • Material: PA AISI 303
MZZB 02/026
Fastening clamp for round cylinder ø 26,3 mm

Article no.: 11001971

  • Diameter: ø 11 ... 65 mm
  • Material: PA AISI 303
MZZB 02/027
Fastening clamp for round cylinder ø 27 mm

Article no.: 11001972

  • Diameter: ø 11 ... 65 mm
  • Material: PA AISI 303
MZZB 02/029
Fastening clamp for round cylinder ø 29 mm

Article no.: 11001973

  • Diameter: ø 11 ... 65 mm
  • Material: PA AISI 303
MZZB 02/030
Fastening clamp for round cylinder ø 30 mm

Article no.: 11001974

  • Diameter: ø 11 ... 65 mm
  • Material: PA AISI 303
MZZB 02/033
Fastening clamp for round cylinder ø 33,6 mm

Article no.: 11001975

  • Diameter: ø 11 ... 65 mm
  • Material: PA AISI 303
MZZB 02/036
Fastening clamp for round cylinder ø 36 mm

Article no.: 11001976

  • Diameter: ø 11 ... 65 mm
  • Material: PA AISI 303
MZZB 02/041
Fastening clamp for round cylinder ø 41,6 mm

Article no.: 11001977

  • Diameter: ø 11 ... 65 mm
  • Material: PA AISI 303
MZZB 02/045
Fastening clamp for round cylinder ø 45 mm

Article no.: 11001979

  • Diameter: ø 11 ... 65 mm
  • Material: PA AISI 303
MZZB 02/052
Fastening clamp for round cylinder ø 52,4 mm

Article no.: 11001980

  • Diameter: ø 11 ... 65 mm
  • Material: PA AISI 303
MZZB 02/065
Fastening clamp for round cylinder ø 65,4 mm

Article no.: 11001981

  • Diameter: ø 11 ... 65 mm
  • Material: PA AISI 303
MZZC 01/005
Mounting bracket for round cylinders with tie rods ø 5 ... 9 mm

Article no.: 11001938

  • Cylinder: ø 5 ... 9 mm
  • Material: PA AISI 303 6005A
MZZC 01/032
Mounting bracket for round cylinders with tie rods ø 32 ... 40 mm

Article no.: 11001940

  • Cylinder: ø 32 ... 40 mm
  • Material: PA AISI 303 6005A
MZZC 01/050
Mounting bracket for round cylinders with tie rods ø 50 ... 63 mm

Article no.: 11001941

  • Cylinder: ø 50 ... 63 mm
  • Material: PA AISI 303 6005A
MZZC 01/082
Mounting bracket for round cylinders with tie rods ø 82 ... 100 mm

Article no.: 11001942

  • Cylinder: ø 82 ... 100 mm
  • Material: PA AISI 303 6005A
MZZC 01/125
Mounting bracket for round cylinders with tie rods ø 125 mm

Article no.: 11001943

  • Cylinder: ø 125 mm
  • Material: PA AISI 303 6005A

To the top