Caractéristiques techniques
Données générales
Portée de service Sb
  • 1200 mm
Portée Tw
  • 240 mm
Source lumineuse
  • Diode IR pulsée
Indication réception
  • LED jaune
Indication encrassement / réglage
  • LED clignotante
Réglage
  • Potentiomètre, 20 tours
Longueur d'ondes
  • 880 nm
Suppression influence réciproque
  • Oui
Données électriques
Temps d'activation / désactivation
  • < 1 ms
Plage de tension +Vs
  • 10 … 30 VDC
Consommation max. (sans charge)
  • 46 mA
Courant absorbé moyen
  • 30 mA
Tension résiduelle Vd
  • <1,8 VDC
Fonction de commutation
  • Claire/sombre
Circuit de sortie
  • PNP
Courant de sortie
  • 200 mA
Protégé contre courts-circuits
  • Oui
Protégé contre inversion polarité
  • Oui
Données mécaniques
Largeur / Diamètre
  • 15 mm
Hauteur / Longueur
  • 60 mm
Profondeur
  • 45 mm
Forme du boîtier
  • Parallélépipédique
Matériau du boîtier
  • Aluminium moulé sous pression
Version de raccordement
  • Câble 4-pôles, 2 m
Conditions ambiantes
Température de fonctionnement
  • -25 … +65 °C
Classe de protection
  • IP 65

Téléchargements

Dessins
Dessins
Schéma de raccordement

Accessoires
Accessoires de montage
10103415
Accessoires de montage

Numéro d'article: 10103415

  • Matériau: Acier
Lentilles et components
10103230
Lentilles / diaphragmes / verres

Numéro d'article: 10103230

  • Matériau: laiton nickelé
  • Pour commande ultérieure après perte
  • Livré avec chaque fibre optique en verre de la Type B

Au sommet