Caractéristiques techniques
Données générales
Version
  • Sortie alarme intégrée
Portée de service Sb (FSE 200C1002)
  • 320 mm
Portée Tw (FUE 200C1003)
  • 90 mm
Source lumineuse
  • Diode lumière rouge, pulsée
Indication réception
  • LED verte
Indication encrassement / réglage
  • LED verte clignotante
Indication sortie
  • LED jaune
Réglage
  • Teach-in
Longueur d'ondes
  • 660 nm
Suppression influence réciproque
  • Oui
Données électriques
Temps d'activation / désactivation
  • < 1 ms
Plage de tension +Vs
  • 10 … 30 VDC
Consommation max. (sans charge)
  • 68 mA
Courant absorbé moyen
  • 50 mA
Tension résiduelle Vd
  • <1,8 VDC
Fonction de commutation
  • Claire/sombre commutable
Circuit de sortie
  • PNP
Courant de sortie
  • 100 mA
Protégé contre courts-circuits
  • Oui
Protégé contre inversion polarité
  • Oui
Données mécaniques
Largeur / Diamètre
  • 22 mm
Hauteur / Longueur
  • 33,2 mm
Profondeur
  • 60 mm
Forme du boîtier
  • Parallélépipédique
Matériau boîtier
  • PBT / PC
Version de raccordement
  • Câble, L=2 m
Conditions ambiantes
Température de fonctionnement
  • -25 … +55 °C
Classe de protection
  • IP 65

Téléchargements
Fiche technique
Guide rapide
CAD

Dessins
Dessins
Schéma de raccordement

Accessoires
Accessoires de montage
10125534
Accessoires de montage

Numéro d'article: 10125534

  • Matériau: Acier
  • Livré avec chaque amplificateur pour fibre optique plastique Série 22

Au sommet