Caractéristiques techniques
Données générales
Version
  • Faible hystérésis
Portée de service Sb (FSE 200C1002)
  • 240 mm
Portée Tw (FUE 200C1003)
  • 70 mm
Source lumineuse
  • Diode lumière rouge, pulsée
Indication réception
  • LED verte
Indication encrassement / réglage
  • LED verte clignotante
Indication sortie
  • LED rouge
Réglage
  • Potentiomètre
Longueur d'ondes
  • 680 nm
Suppression influence réciproque
  • Oui
Données électriques
Temps d'activation / désactivation
  • < 0,5 ms
Plage de tension +Vs
  • 10 … 30 VDC
Consommation max. (sans charge)
  • 35 mA
Tension résiduelle Vd
  • < 1 VDC
Fonction de commutation
  • Claire/sombre commutable
Temp. au déclenchement
  • 40 ms
Circuit de sortie
  • PNP
Courant de sortie
  • < 100 mA
Protégé contre courts-circuits
  • Oui
Protégé contre inversion polarité
  • Oui
Données mécaniques
Largeur / Diamètre
  • 10 mm
Hauteur / Longueur
  • 29,7 mm
Profondeur
  • 60 mm
Forme du boîtier
  • Parallélépipédique
Matériau du boîtier
  • Polycarbonate/ABS
Version de raccordement
  • Câble, L=2 m
Conditions ambiantes
Température de fonctionnement
  • -20 … +60 °C
Classe de protection
  • IP 40

Téléchargements
Fiche technique
Guide rapide
Certifications / Approbations
3D CAD / CAE

Dessins
Dessins
Schéma de raccordement

Au sommet