Caractéristiques techniques
Données générales
Fonction
  • Détecteur de contraste
Source lumineuse
  • Diode laser rouge, pulsée
Portée Tw
  • 3 … 150 mm
Distance de travail optimale
  • 20 … 40 mm
Différence décelable de rémission (sur gris)
  • > 8 %
Reproductibilité
  • < 0,2 mm du foyer laser
Indication de fonctionnement
  • LED verte
Indication réception
  • LED jaune
Réglage sensibilité
  • Potentiomètre, 5 tours
Classe laser
  • 2
Distance foyer
  • 40 mm
Longueur d'ondes
  • 650 nm
Données électriques
Temps d'activation / désactivation
  • < 0,05 ms
Plage de tension +Vs
  • 10 … 30 VDC
Consommation max. (sans charge)
  • 50 mA
Courant absorbé moyen
  • 40 mA
Tension résiduelle Vd
  • < 1,8 VDC
Fonction de commutation
  • Claire/sombre
Circuit de sortie
  • NPN
Courant de sortie
  • < 100 mA
Protégé contre courts-circuits
  • Oui
Protégé contre inversion polarité
  • Oui
Données mécaniques
Largeur / Diamètre
  • 10,4 mm
Hauteur / Longueur
  • 27 mm
Profondeur
  • 16,3 mm
Forme du boîtier
  • Parallélépipédique
Matériau du boîtier
  • Plastique (ASA)
Face avant (optique)
  • PMMA
Version de raccordement
  • Câble 4-pôles, 2 m
Conditions ambiantes
Classe de protection
  • IP 65
Température de fonctionnement
  • -10 … +50 °C

Téléchargements
Fiche technique
Guide rapide
3D CAD / CAE

Dessins
Dessins
Schéma de raccordement
Progression du faisceau (typiquement)
Mise en garde

Accessoires
Périphérie
ZTEST-ALL.DIGITAL
Périphérie

Numéro d'article: 11084377

  • LED (rouge/vert) pour les signaux numériques PNP/NPN
  • Teach-in de détecteurs avec le bouton Teach intégré
  • Prise pour la connexion d'alimentation électrique (en option)
ZTEST-ALL.ANALOG
Périphérie

Numéro d'article: 11084376

  • Sortie via l'affichage (V ou mA) ou LED (PNP/NPN)
  • Teach-in de détecteurs avec le bouton Teach intégré
  • Prise pour la connexion d'alimentation électrique (en option)
Accessoires de montage
10150326
Accessoires de montage

Numéro d'article: 10150326

  • Mâchoires en acier inoxydable
  • Pivot sphérique en acier zingué
  • Tôle de montage en acier inoxydable
10114501
Accessoires de montage

Numéro d'article: 10114501

  • Matériau: Acier
10133792
Accessoires de montage

Numéro d'article: 10133792

  • Matériau: Acier
10162083
Accessoires de montage

Numéro d'article: 10162083

10118798
Accessoires de montage

Numéro d'article: 10118798

  • Matériau: Acier

Au sommet