Caractéristiques techniques
Caractéristiques électriques
Alimentation
  • 8...36 VDC
Protection contre l'inversion de polarité
  • Oui
Courant de service à vide
  • ≤40 mA (24 VDC)
Temps d'initialisation
  • ≤ 0,5 s mise sous tension
Interface
  • CANopen®
  • SAE J1939
  • Analogique (4...20 mA / 0,5...4,5 V / 0...5 V / 0...10 V)
Résistance de charge
  • ≥1 kΩ / sortie tension
  • ≤800 Ω / sortie courant
Plage de mesure
  • ±10°/±30°/±45°/±60°/±90°
Résolution
  • 0,01 ° CANopen®
  • 0,01 ° SAE J1939
  • 12 bits Analogique
Précision (+25 °C)
  • Typ. ±0,1°
Coefficient de température
  • 0,008 °/K
Cross-axis-sensitivity typ.
  • 0,3 % (Voir remarques générales)
Répétabilité
  • ± 0,1 ° (+25 °C)
Taux de détection
  • 1600 Hz
Fréquence limite élevée
  • 0,1...25 Hz, 2. réglement / Filtre passe-bas (Default: 5 Hz)
Immunité
  • EN 61000-6-2
  • ECE Reg. No. 10R04
  • ISO 7637-2
  • ISO 11452-2 / ISO 11452-5
Emission
  • EN 61000-6-4
  • ECE Reg. No. 10R04
  • ISO 7637-2 / EN 55025
MTTFd (ISO 13849)
  • Haute (>100 ans)
  • Utilisation dans les fonctions de sécurité exclusivement basées sur la note d’application et prédiction de fiabilité MTTFd (demande séparée).
Paramètres programmables
  • Valeurs Preset et Offset
  • Filtre
Fonction de diagnostique
  • Défauts de paramétrage
LED Diagnostic
  • Intégrée dans le boîtier
Certificat
  • Certification UL/E63076
Caractéristiques mécaniques
Dimensions L x H x P
  • 48 x 24 x 52 mm
Protection EN 60529
  • IP 66
  • IP 67
  • IP 68
  • IP 69K
Matière
  • Boîtier: aluminium, pelliculé
Protection contre la corrosion
  • IEC 60068-2-52 brouilla. salins
  • pour les conditions ambiantes CX (C5-M) selon ISO 12944-2
Température d'utilisation
  • -40...+85 °C (Voir remarques générales)
Résistance
  • EN 60068-2-6
  • Vibrations 20 g, 60-2000 Hz
  • EN 60068-2-27
  • Choc 200 g, 6 ms
Poids
  • 95 g
Raccordement
  • Embase mâle M12, 8 points
  • Embase mâle M12, 5 points
  • Câble 1 m

Logiciel
Logiciel

Téléchargements
Fiche technique
Guide rapide
Instructions du logiciel
Brochures / Catalogues
CAD

Accessoires
Accessoires de montage
Kit de montage 3x M4 x 25 DIN912, A 4.3 DIN125 Kit de montage 3x M4 x 25 DIN912, A 4.3 DIN125

Numéro d'article: 11120131

  • Kit de montage M4 x 25 pour GIM500R
Kit de montage 3x M4 x 50 DIN912, A 4.3 DIN125, entretoises Kit de montage 3x M4 x 50 DIN912, A 4.3 DIN125, entretoises

Numéro d'article: 11189609

  • Kit de montage M4 x 50 / Piggyback pour GIM500R
Connecteurs et câbles
Câble de raccordement 5 m avec connecteur M12 femelle, 8 points, droit (ESG 34FH0500G)

Numéro d'article: 10129332

  • Câble de raccordement avec connecteur M12 femelle, blindage connecté à l'écrou d'adaptation
  • Longueur de câble 5 m
  • Version 8 points
  • Matériau de la gaine extérieure PUR
  • Sans halogène
  • Utilisable sur chaînes porte-câbles
  • Homologué UL, numéro E315836
Câble de raccordement 10 m avec connecteur M12 femelle, 8 points, droit (ESG 34FH1000G)

Numéro d'article: 10129333

  • Câble de raccordement avec connecteur M12 femelle, blindage connecté à l'écrou d'adaptation
  • Longueur de câble 10 m
  • Version 8 points
  • Matériau de la gaine extérieure PUR
  • Sans halogène
  • Utilisable sur chaînes porte-câbles
  • Homologué UL, numéro E315836
Accessoires de programmation
ZTEST-ALL.ANALOG
Périphérie

Numéro d'article: 11084376

  • Sortie via l'affichage (V ou mA) ou LED (PNP/NPN)
  • Teach-in de détecteurs avec le bouton Teach intégré
  • Prise pour la connexion d'alimentation électrique (en option)
Adaptateur USB / CAN V2, D-SUB, 9 points

Numéro d'article: 11128719

■ Cost-effective, versatile and extremely reliable
■ High-precision time stamp accuracy
■ High data throughput combined with low latency
■ Native USB 2.0 hi-speed (480 Mbit/s), compatible with USB 1.1 and USB 3.x
■ High-speed CAN connection up to 1 Mbit/s
■ Common driver interface for easy exchange of the PC interface type


Au sommet