Wir verwenden Cookies, um die Seite optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Dazu zählen Cookies, die für den Betrieb und die Funktionalität der Seite zwingend erforderlich sind, sowie verhaltensbezogene Benutzerdaten für Analysezwecke und Statistiken. Sie können selbst entscheiden, welche Sie zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass auf Basis Ihrer Einstellungen womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Weitere Informationen hierzu und Ihre Rechte im Zusammenhang mit der Einbindung von Cookies finden Sie in der Datenschutzerklärung.
nécessaire
Ces cookies sont nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du site.
Statistiques/Marketing
Stockage des données comportementales des utilisateurs à des fins d'analyse et de statistiques.
Kameras mit 10 GigE Schnittstelle sind dank GigE Vision konformer Schnittstelle einfach zu integrieren und eignen sich mit einer Bandbreite von 1,1 GB/s ideal für Applikationen mit hoher Auflösung oder hoher Prozessgeschwindigkeit.
Eine Gehäuseform für zwei Technologien und vier Sensorprinzipien, dafür steht das Baumer OneBox Design. Alle Baumer NextGen-Sensoren besitzen innerhalb der Serien bei allen Sensorprinzipien und Technologien gleiche Abmessungen, Durchgangsbohrungen und Bedienelemente. Sie haben die Wahl!
HART® ist ein Kommunikationsprotokoll, das über eine analoge Schnittstelle auch digitale Daten und Parameter überträgt. Bestehende Verdrahtungen sind weiter verwendbar. Für explosionsgefährdete Umgebungen kann der Stromkreis eigensicher ausgelegt werden. Zur Anbindung an höhere Bussysteme stehen zahlreiche Standard-Komponenten zur Verfügung.
Industriekameras mit direkt im FPGA integrierter JPEG-Bildkompression ermöglichen High-speed Bildverarbeitung mit reduzierter Bandbreite, niedriger CPU-Last und geringem Speicherplatzbedarf.
Nutzen Sie die Daten der intelligenten Sensoren von heute und schaffen Sie nicht nur Prozesstransparenz, sondern steigern Sie Ihre Effizienz und realisieren Sie Kosteneinsparungen. Wie IO-Link Ihnen dabei vorausschauend hilft, erfahren Sie hier.
Schon seit Jahren zählt Baumer bei der Miniaturisierung von industrietauglichen Sensoren zu den Marktführen. "Maximale Leistung auf minimalem Raum" ist die Maxime, die zu Sensoren mit einzigartiger Leistungsfähigkeit in ihren Baugrössen führt. Diese sind in schaltenden und messenden Ausführungen erhältlich und zwar in einer Variantenvielfalt, die auch Ihre Probleme löst.
Polarisationskameras mit direkt auf dem Bildsensor integrierten Polarisationsfiltern realisieren anspruchsvolle Prüfaufgaben wie die Inspektion kontrastarmer oder reflektierender Oberflächen sowie transparenter Materialien in nur einer Bildaufnahme einfach und kostengünstig.
Sensoren mit qTarget ermöglichen eine schnelle und einfache Montage ohne Feinjustierung und einen schnellen Austausch. Dank qTarget ist der Lichtstrahl der Baumer Sensoren per Design auf die Befestigungslöcher ausgerichtet. Dadurch werden die einzelnen Bauteiltoleranzen aufgehoben, so dass der Lichtstrahl über die gesamte Sensorserie mit gleichbleibender Genauigkeit ausgerichtet ist.
Das 3D-Verfahren Shape-from-Shading zur Inline-Oberflächeninspektion detektiert Defekte auch auf reflektierenden metallischen Oberflächen. Mit Baumer Industriekameras ist der Systemaufbau jetzt einfacher und günstiger dank integrierter Beleuchtungsansteuerung.
Unterschiedliche Teachverfahren für die einfache Einstellung des Messbereichs von optischen Sensoren mit Teach-in-Taste, Remote-Teach-in-Eingang, Potentiometer, 1-Step-Teach-Verfahren oder qTeach.
VeriSens Vision Sensoren verfügen über 23 verschiedene Merkmalsprüfungen. Bis zu 32 Prüfungen sind gleichzeitig – mit nur einer Bildaufnahme – möglich, um auch umfassende Qualitätskontrollen effizient durchzuführen.
Europäisches, gemeinnütziges Konsortium von Anwendern, Zulieferern und Gesundheitsstellen. Beurteilung der Reinigbarkeit von hygienischen Komponenten anhand eines Labortests, bei dem der Prüfling gegen ein Referenzrohr verglichen wird. Bei bestandenem Test stellt EHEDG in Zertifikat aus. Das Konsortium gibt auch Richtlinien heraus. Die äussere Reinigbarkeit von Geräten (Gehäuse, etc.) wird als «Wash-Down» bezeichnet, welche insbesondere bei der Positionssensorik zum Einsatz kommt (z. B. Lichtschranken). Diese ist auch für Kabelanschlüsse und Stecker anwendbar.
Gemeinnützige und unabhängige Gesellschaft in den USA. Interessenvertretung von öffentlichen und staatlichen Gesundheitsstellen, Maschinen- und Lebensmittelherstellern. Stellt Standards für Materialien und Design zum Einsatz in der Getränke-, Lebensmittel- und Pharmaindustrie auf. Die Beurteilung der Übereinstimmung eines Prüflings nimmt ein Inspektor anhand der Konstruktionszeichnung und einer visuellen Begutachtung vor. Ist diese positiv, stellt 3-A ein Zertifikat aus. Neben den prozessberührenden Teilen muss auch das äussere Design (Gehäuse, etc.) gewissen Richtlinien entsprechen, z. B. darf keine Flüssigkeit auf ebenen Flächen stehen bleiben.
Aufsichtsbehörde in den USA zum Schutz von Mensch und Tier. In der Prozesstechnik für die Auswahl von Materialien anzuwenden. Bestimmte Materialien wie hochlegierte Edelstähle und diverse Kunststoffe (z. B. PEEK) sind für den unbedenklichen Medienkontakt gelistet. Diese 26 erhalten eine spezifische «CFR» Nr. Die Übereinstimmung mit FDA erklärt Baumer selbstverantwortlich mit dem Zertifikat «Lebensmittelrechtliche Unbedenklichkeitserklärung».
Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen. 10/2011/EU: Kunststoffe im Lebensmittelkontakt. 2023/2006/EG: Gute Herstellungspraxis. Baumer erklärt mit dem Zertifikat «Lebensmittelrechtliche Unbedenklichkeitserklärung» die Übereinstimmung mit den Verordnungen. Für Zulieferteile fordern wir dazu die entsprechenden Nachweise unserer Lieferanten ein.
Übereinstimmung mit den Europäischen Richtlinien. Mit Anbringung des CE-Zeichens erklärt Baumer die entsprechenden produktspezifischen Übereinstimmungen: 2014/30/EU: Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) (ersetzt 2004/108/EG). 2011/65/ EU: Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS) (ersetzt 2002/95/EG). 2014/68/EU: Bereitstellung von Druckgeräten auf dem Markt (Druck-Geräte-Richtlinie) (ersetzt 97/23/EG). Kommt zur Anwendung ab bestimmten Volumen und Drücken. Die angewandten Richtlinien und ggf. Normen sind in einer «Konformitätserklärung» mit der Typenbezeichnung des Gerätes und der Herstelleradresse anzugeben. Mit diesem Dokument, welches auf Verlangen vorzulegen ist, erklärt der Hersteller selbstverantwortlich die Übereinstimmung.
Europäische Richtlinie 2014/34/EU: Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemässen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen (ersetzt 94/9/EG). Die Übereinstimmung ist von einer zertifizierten Stelle zu prüfen und mit einer Baumusterprüfbescheinigung zu bestätigen (z. B. TÜV). Baumer erklärt die Übereinstimmung entsprechender Sensoren mit der Richtlinie in der CE-Konformitätserklärung.
Unabhängige Organisation in USA. Erlässt Standards und prüft Produkte auf die Einhaltung spezieller Ansprüche, wie z. B. Sicherheit. Canadian Standards Association (CSA) ist das Pendant in Kanada. Das Pictogramm «cULus» zeigt die Anerkennung der entsprechenden Prüfung für beide Länder. Das Labor stellt nach erfolgreicher Prüfung ein Zertifikat aus (UL listed). Die Prüfung wird grösstenteils von europäischen OEMs gefordert, die Maschinen in die USA liefern. Deren Prüfaufwand wird reduziert, wenn bereits einzelne Komponenten eine Listung besitzen. Für den reinen Verkauf von Sensoren in den USA und Kanada ist die Listung nicht obligatorisch, da unsere Geräte keine Spannungen bzw. Ströme verwenden, welche die Gefahren eines elektrischen Schlags oder Brandes bergen.
Zusammenschluss der Klassifikationsgesellschaften «Det Norske Veritas» (Norwegen) und «Germanischer Lloyd» (Deutschland). DNV-GL zertifiziert Geräte für den maritimen Bereich, hauptsächlich für den Einsatz auf Schiffen. Zur Erlangung eines Zertifikats muss insbesondere eine erhöhte Vibrationsfestigkeit durch Labortests nachgewiesen werden.
Klassifikationsgesellschaft mit Hauptsitz in London (UK). Sie stellt Zerifikate aus für die nach dem Lloyd’s-Register-Baumusterprüfungs-System übereinstimmenden Labortests. Neben dem Schifffahrtssektor ist die Gesellschaft auch für das Eisenbahnwesen tätig.