Wir verwenden Cookies, um die Seite optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Dazu zählen Cookies, die für den Betrieb und die Funktionalität der Seite zwingend erforderlich sind, sowie verhaltensbezogene Benutzerdaten für Analysezwecke und Statistiken. Sie können selbst entscheiden, welche Sie zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass auf Basis Ihrer Einstellungen womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Weitere Informationen hierzu und Ihre Rechte im Zusammenhang mit der Einbindung von Cookies finden Sie in der Datenschutzerklärung.
nécessaire
Ces cookies sont nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du site.
Statistiques/Marketing
Stockage des données comportementales des utilisateurs à des fins d'analyse et de statistiques.
Grâce à nos caméras industrielles performantes et à nos capteurs de vision intuitifs, vous gardez à tout moment le contrôle sur la qualité de vos produits sous blister.
Capteurs de vision VeriSens / solutions Smart Vision
Les capteurs de vision VeriSens vous permettent de vérifier simultanément et à partir d’une seule acquisition d’image la position et la conformité des produits sous blister ainsi que leur couleur. Grâce à des résolutions allant jusqu’à 2 mégapixels, des objectifs échangeables et un contrôleur d’éclairage intégré, vous gardez le contrôle à tout moment et pouvez, de manière flexible et à moindre frais, adapter l’installation aux conditions environnantes. Le processeur d’images breveté FEX assure une vérification stable et précise même pour les processus rapides, afin de garantir une qualité optimale des produits.
La série CX offre une large gamme de caméras monochromes, couleurs ou de polarisation pour un contrôle fiable de la conformité des conditionnements sous blister : vous trouverez ainsi à coup sûr le modèle adapté à votre tâche d’inspection. Dotées d’une résolution de 12 mégapixels au maximum et offrant un débit de transmission élevé, les caméras Global Shutter permettent de contrôler de manière précise et rapide des zones même étendues. Simple et rapide, l’intégration des caméras compactes CX se fait à l’aide d’interfaces standards telles que GigE Vision, pour des câbles d’une longueur allant jusqu’à 100 m, ou USB3 Vision.
Notre équipe de vente compétente se fera un plaisir de répondre à vos questions sur nos produits et de vous aider à choisir le composant le mieux adapté à votre application.