Belgique
be
Français
+32 3 376 64 25
Menu
Rechercher
Actualités
Presse
Contactez-nous
Produits
Produits
Apercu des produits
Détection d’objets
Détection d’objets
Détecteurs, détecteurs de proximité et barrières lumineuses pour la détection d’objets et la reconnaissance de position.
Détecteurs de proximité inductifs
Barrières photoélectriques/Détecteurs réflex
Détecteurs à fibres optiques
Détecteurs capacitifs
Détecteurs à ultrasons
Détecteurs magnétiques
Commutateurs de précision mécaniques
Détecteurs de bords
Détecteurs à bande lumineuse
Détecteur d’étiquettes
Accessoires détecteurs
Mesure de distance
Mesure de distance
Détecteurs pour la saisie de distances, de parcours et d’informations sur les espacements, depuis le micron jusqu’à 60 mètres.
Capteurs de distance laser
Capteurs de distance à ultrasons
Capteurs radar
Détecteurs de distance inductifs
Codeurs magnétiques linéaires
Codeur avec roue de mesure
Détecteurs de trajectoire à mécanisme à câble
Accessoires détecteurs
Smart Vision Sensors
Smart Vision Sensors
Utilisation et mise en œuvre simples de tâches de contrôle et de mesure ainsi que de robotique guidée par vision.
Capteurs de profil 2D intelligents
Capteurs de vision VeriSens
Guidage simple des robots Universal Robots
Caméras industrielles / traitement d’image
Caméras industrielles / traitement d’image
Inspection, identification et contrôle de process basés sur des caméras
Caméras industrielles
Logiciels
Kits de démarrage
Outils
Caméras personnalisées
Accessoires traitement d’image
Capteurs de vision VeriSens
Codeurs / Capteurs angulaires
Codeurs / Capteurs angulaires
La mesure et le suivi de vitesses et de positions d'axes sur des machines, des installations et des entraînements électriques.
Codeurs absolus industriels
Codeurs incrémentaux industriels
Codeurs sans roulement
Codeurs pour moteurs synchrones
Codeurs absolus HeavyDuty
Codeurs incrémentaux HeavyDuty
Dynamos tachymétriques/résolveurs HeavyDuty
Commutateurs / Contrôleurs de vitesse de rotation HeavyDuty
Combinaisons HeavyDuty
Codeurs programmable
Codeurs à sécurité fonctionnelle
Encodeurs Ethernet en temps réel
Codeur pour applications offshore et marines
Accessoires
Codeurs absolus industriels
Capteurs d'inclinaison / d'accélération
Capteurs d'inclinaison / d'accélération
Mesure de l'inclinaison, de vibrations et de l'accélération.
Capteurs d'inclinaison
Inclinomètres dynamiques
Capteurs de vibration / d'accélération
Capteurs de process
Capteurs de process
Automatisation de la technique des processus avec des transmetteurs, des capteurs et des appareils de mesure des paramètres de pression, de température, niveau, de débit et de conductivité de milieux gazeux, liquides, pâteux et granuleux.
Capteurs de pression
Détecteurs de niveau
Mesure de débit
Analyse des liquides
Mesure de température
Compact series
Écran tactile CombiView DFON
Accessoires pour détecteurs process
Compteurs/Afficheurs
Compteurs/Afficheurs
Acquérir, afficher et contrôler des données de process ainsi que des valeurs de mesure en toute simplicité et de manière claire.
Afficher
Compteurs totalisateurs
Compteurs de temps et compteurs horaires
Compteurs à présélection
Accessoires compteurs / affiche de processus
Accessoires
Accessoires
Always the right accessory for your sensor and your application.
Accessoires codeurs rotatifs / d'angle
Accessoires compteurs / affiche de processus
Accessoires détecteurs
Accessoires pour détecteurs process
Accessoires traitement d’image
Câble/Connectivité
Identification
Identification
Lecture et évaluation de codes 1D/2D et de texte.
Lecteur multicode IDC200
Lecteur de texte (OCR/OCV) avec fonction de lecture de code
Kits de démarrage
Accessoires traitement d’image
Capteurs de force et de contraintes
Capteurs de force et de contraintes
Mesure de force et de contraintes dans des machines, des installations et des outils.
Capteurs de forces
Capteurs de contraintes
Amplificateur de mesure
Des solutions sur mesure
Capteurs de pression interne d’un outil
Strain measurement in holes
Cable/connectivity
Cable/connectivity
Easy connection, parameterization and usability
Cables/plugs
IO-Link Master
IO-Link Converter
IO-Link Hub
Baumer Sensor Suite
Engineering Tools
Position displays
Position displays
Efficient spindle positioning for format adjustment
NM170
NM172
NM174
Solutions
Solutions
Solutions in focus
Learn more about holistic sensor solutions with added value for selected application fields.
Digitalization
Food and beverage
Feeder technology
Metal and steel
Mobile Machines
Packaging industry
Railway Industry
Robotics – End-of-Arm Tooling
Pharmaceutical industry
Company
Company
Company
An international family-owned business with a passion for sensor technology, encoders, measuring instruments and components for automated image processing
Locations
Management
Values
History
Research & Development
Operational Excellence
Awards
Baumer Innovation Center Switzerland
High-Tech Center Lake Constance
Certificates
Supplier for Baumer
Environmental Management
Exhibitions
Career
Career
Working at Baumer
R&D | Industrial Engineering
Product Management
Marketing & Sales
Production, Procurement & Logistics
Shared Services
Young Talents
Career News
Vacancies
Service & Support
Service & Support
Service & Support
Contact details
Know-how
Serial number search
Repair & Claim Management
Solutions
Packaging industry
Forming, filling and sealing machines
2D code verification
2D code verification
Image-based verification of Data Matrix codes with very high reading speeds
Sensor solutions for this application
Sensor solutions for this application
Sensor solutions for this application
Versatile industrial cameras for imprint verification
State-of-the-art hardware and standard interfaces reduce integration effort and ensure high clock rates of up to 40000 codes per hour.
Integrated illumination controller and four power outputs for direct control of up to four external lights reduce system costs.
Ideal solution for the pharmaceutical industry by assigning the image trigger to the image with a unique time (Trigger ID).
Housing accessories up to IP 69K or hard-anodized surfaces facilitate cleaning in demanding F&B and pharmaceutical applications.
Easy integration into application software due to advanced and powerful Baumer API software for camera evaluation and integration.
Track & Trace software solution in the Baumer Group via QualiVision.
Versatile cameras for standard image processing tasks
VCXG/VCXU cameras
Up to 24 MP and 225 fps, 29 × 29 mm
Sony Pregius, Pregius S, STARVIS, and Polarsens, onsemi PYTHON
Cameras with polarization sensors for the complete detection of linear polarization states
Cameras with Precision Time Protocol (PTP) for precise time synchronization
Opto-decoupled inputs and outputs with voltage levels of automation technology
Cameras with more performance for demanding applications
CX series (VCX.I cameras)
Up to 24 MP and 94 fps, 40 × 40 mm
Sony Pregius, Pregius S and STARVIS, onsemi PYTHON
4 power outputs, max. 120 W / 2.5 A
Integrated illumination controller and brightness control (PWM)
Operating temperature range -40 °C – 70 °C
Robust industrial grade M12 plug
Optional accessories to achieve protection classes IP 54, IP 65, IP 67, and IP 69K
Housing accessories for protection class IP 54, IP 65, IP 67, IP 69 for harsh environments
Industrial cameras
IP 65/67 protection thanks to the patented modular tube system with a variable number of extension rings
IP 65/67 housing prevents dirt traps caused by stagnant liquids
IP 69K housing with a washdown design for use in the splash zone and product contact area
To the top