Préhenseurs parallèles

Les détecteurs miniatures Baumer avec sortie analogique ou IO-Link fournissent un retour sur la position précise des mâchoires du préhenseur. Ainsi, le préhenseur lui-même devient un instrument de mesure pour le contrôle et la validation de la pièce saisie. Une résolution élevée et une haute répétabilité combinées à une faible dérive en température assurent à la fois la stabilité et la précision des process.

De plus, des versions de capteur programmables et linéarisées permettent de gagner du temps avant et pendant l’étalonnage, ce qui évite le besoin de s’occuper du niveau de contrôle. Il est également possible de définir jusqu’à 2 points de commutation avec la sortie entièrement configurable comprenant l’hystérésis, le taux de variation de la courbe et le plage de mesure. Avec un temps de réponse de 0,5 ms, les capteurs conviennent aux applications de vitesse élevée tout en présentant également une haute résolution dynamique.

La fonctionnalité supérieure du détecteur permet l’accès à des données comme les compteurs de cycles et les heures de fonctionnement. Ces données peuvent servir à la maintenance préventive, la gestion des réclamations au titre de la garantie et aux statistiques, permettant parfaitement au préhenseur intelligent de contribuer aux concepts de la machine IoT.

Applications

Changeurs d’outils automatiques

La détection fiable de la bonne connexion du changeur d’outil est cruciale pour la sécurité. Le mécanisme de sécurité intégré dans la plupart des changeurs d’outils n’évitera pas la panne due à un couplage incomplet. Baumer offre différentes technologies de détecteurs pour la détection fiable de la position du piston.

Application: Détection verrouillée / non verrouillée

Détecteurs inductifs miniatures pour un retour de position précis des mâchoires de préhension

Les détecteurs miniatures inductifs offrent des résultats de mesure de haute précision dans les plus petits boîtiers. Les détecteurs fournissent également de précieuses données de diagnostic et de processus supplémentaires via l'interface IO-Link. Cela facilite la résolution des applications et augmente la disponibilité du système. La haute résolution des détecteurs garantit une excellente répétabilité et une faible dérive de température ainsi qu'une stabilité et une précision optimales du processus.

Téléchargements

Brochures / Catalogues
Au sommet