Pour éviter les périodes d’arrêt, des détecteurs fiables, capables d’ignorer les facteurs liés à l’environnement extérieur – notamment la lumière parasite, les reflets et la poussière –, sont nécessaires. Baumer propose pour cela des détecteurs adaptés à votre spectre de pièces et aux différentes configurations de montage.
Barrières photoélectriques et détecteurs réflex
Les capteurs optiques Baumer offrent un large spectre de fonctionnalités embarquées dans des équipements solides et une grande souplesse de montage.
Un large spectre de performances grâce à des détecteurs efficaces
Sécurité du déclenchement même en cas de pièces très réfléchissantes
Forte résistance aux salissures
Modularité de la conception des machines
Solutions de montage latérales ou depuis la partie supérieure
Détecteurs miniatures pour un encombrement minimal
Installation et mise en service simples
Paramétrage automatique par IO-Link
Le processus d’apprentissage simple et sans usure qTeach® permet un apprentissage rapide, un gain de temps et augmente la sécurité de manipulation
Le détecteur push/pull universel avec sélection du mode (NO/NC) réduit le nombre de détecteurs en stock
Détecteurs M18 à coûts avantageux en boîtier standard
6 principes de détection pour des solutions sur mesure
Détection de transparence
Apprentissage, qTeach ou potentiomètre externes
Détecteurs à ultrasons
Les détecteurs à ultrasons repèrent les pièces dans le réservoir, quelles que soient leur couleur et leurs propriétés de transparence. La conception de l’angle d’émission permet ainsi une détection fiable du niveau, également en cas de pièces agrégées, comme les chevilles ou les rivets. Des versions avec une ou deux sorties seuils, ou une sortie de mesure analogique, sont disponibles.
Sécurité des process élevée en cas de large spectre de pièces
Quelles que soient la couleur, la brillance ou la transparence de l’objet
Résistant à la poussière, à la saleté et à l’humidité
U500 et UR18 exceptionnellement résistants aux sollicitations chimiques et mécaniques grâce au boîtier hermétiquement étanche abritant les éléments du détecteur
Ajustement du détecteur en fonction des propriétés de l’objet grâce au paramétrage IO-Link
Modularité de la conception des machines
La forme cylindrique ou parallélépipédique permet un montage adapté à chaque configuration
Détecteurs miniatures pour un encombrement minimal
L’absence quasi totale d’angles morts permet des mesures presque jusqu’à la surface du détecteur
Installation et mise en service simples
Paramétrage automatique par IO-Link
Le processus d’apprentissage simple et sans usure qTeach® permet un apprentissage rapide, un gain de temps et augmente la sécurité de manipulation
Le détecteur push/pull universel avec sélection du mode (NO/NC) réduit le nombre de détecteurs en stock