Les barrières SmartReflect de Baumer offrent la fiabilité des barrières optiques simples tout en réduisant de moitié le temps de montage : le réflecteur, qui faisait office de pièce d’usure potentielle, n’est plus nécessaire, un composant de la machine suffit à cet effet. Les objets transparents et hautement réfléchissants, quelles que soient leur forme ou leur structure, sont identifiés de manière univoque.
Un large spectre de performances grâce à des détecteurs efficaces
Installation et mise en service simples
Coûts d’exploitation faibles
Les fourches optiques Baumer sont rapides et simples à monter. Différentes ouvertures de fourches jusqu’à 120 mm et plusieurs sources de lumière sont disponibles.
Mise en service simple et rapide
Détection sûre des objets, même dans des conditions sévères
Haute efficacité de l’installation
Dotées d’une électronique d’évaluation intégrée, même les conceptions les plus petites offrent les meilleures performances et conviennent parfaitement aux configurations de montage étroites.
Détection fiable et stable des pièces complexes, notamment les ressorts, les filaments torsadés
Gain de place dans les espaces exigus ou complexes à aménager
Process stables
Mise en service et paramétrage rapides
Les fibres optiques conviennent aux aménagements particulièrement exigus ou étroits.
Utilisation pour les aménagements étroits ou difficiles d’accès
Solidité
Installation et mise en service simples
Les détecteurs de facteur 1 appliquent une même distance de commutation sur tous les métaux. Pour la détection de différentes pièces en acier inoxydable, en aluminium ou en métal non ferreux, un seul détecteur suffit.
Souplesse lors de la construction et de l’installation
Haute sécurité de fonctionnement
Brochure – Solutions de détection pour les techniques d’acheminement de pièces