• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Grandezza (flangia)
  • Tipo di albero
  • Impulsi per giro

Filtrare per caratteristiche

Size (flange)

Solid shaft

Hollow shaft

Interface

Connection

Protection EN 60529

Approvals

Immagine Nome del prodotto Grandezza (flangia) Tipo di albero Impulsi per giro
HOG 86 + FSL Grandezza (flangia)
  • ø105 mm
Tipo di albero
  • ø16 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
Impulsi per giro
  • 500 … 5000
POG 86 + FSL Grandezza (flangia)
  • ø115 mm
Tipo di albero
  • ø11 mm solid shaft
Impulsi per giro
  • 500 … 5000
POG 9 + ESL 90 Grandezza (flangia)
  • ø115 mm
Tipo di albero
  • ø11 mm solid shaft
Impulsi per giro
  • 300 … 5000
POG 9 + ESL 93 Grandezza (flangia)
  • ø115 mm
Tipo di albero
  • ø11 mm solid shaft
Impulsi per giro
  • 300 … 5000
POG 9 + FSL Grandezza (flangia)
  • ø115 mm
Tipo di albero
  • ø11 mm solid shaft
Impulsi per giro
  • 300 … 5000
POG 90 + ESL 90 Grandezza (flangia)
  • ø115 mm
Tipo di albero
  • ø11 mm solid shaft
Impulsi per giro
  • 1024 … 10000
POG 90 + ESL 93 Grandezza (flangia)
  • ø115 mm
Tipo di albero
  • ø11 mm solid shaft
Impulsi per giro
  • 1024 … 10000
POG 90 + FSL Grandezza (flangia)
  • ø115 mm
Tipo di albero
  • ø11 mm solid shaft
Impulsi per giro
  • 1024 … 10000
HOG 10 + DSL Grandezza (flangia)
  • ø105 mm
Tipo di albero
  • ø16 mm (blind hollow shaft)
Impulsi per giro
  • 512 … 2500
HOG 10 + ESL 90 Baugrösse (Flansch)
  • ø105 mm
Wellenart
  • ø16...20 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
Impulse pro Umdrehung
  • 300 … 5000
HOG 10 + ESL 93 Baugrösse (Flansch)
  • ø105 mm
Wellenart
  • ø16...20 mm (einseitig offene Hohlwelle)
  • ø17 mm (Konuswelle 1:10)
Impulse pro Umdrehung
  • 300 … 5000
HOG 10 + FSL Grandezza (flangia)
  • ø105 mm
Tipo di albero
  • ø16...20 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
Impulsi per giro
  • 300 … 5000
POG 10 + DSL Grandezza (flangia)
  • ø115 mm
Tipo di albero
  • ø11 mm solid shaft
Impulsi per giro
  • 512 … 2500
POG 10 + ESL 90 Grandezza (flangia)
  • ø115 mm
Tipo di albero
  • ø11 mm solid shaft
Impulsi per giro
  • 300 … 5000
POG 10 + ESL 93 Grandezza (flangia)
  • ø115 mm
Tipo di albero
  • ø11 mm solid shaft
Impulsi per giro
  • 300 … 5000
POG 10 + FSL Grandezza (flangia)
  • ø115 mm
Tipo di albero
  • ø11 mm solid shaft
Impulsi per giro
  • 300 … 5000
HOG 11 + ESL 90 Grandezza (flangia)
  • ø105 mm
Tipo di albero
  • ø16...20 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
Impulsi per giro
  • 300 … 5000
HOG 11 + ESL 93 Grandezza (flangia)
  • ø105 mm
Tipo di albero
  • ø16...20 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
Impulsi per giro
  • 300 … 5000
HOG 11 + FSL Grandezza (flangia)
  • ø105 mm
Tipo di albero
  • ø16...20 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
Impulsi per giro
  • 300 … 5000
POG 11 + ESL 90 Grandezza (flangia)
  • ø115 mm
Tipo di albero
  • ø11 mm solid shaft
Impulsi per giro
  • 300 … 5000
POG 11 + ESL 93 Grandezza (flangia)
  • ø115 mm
Tipo di albero
  • ø11 mm solid shaft
Impulsi per giro
  • 300 … 5000
HOG 16 + DSL Grandezza (flangia)
  • ø158 mm
Tipo di albero
  • ø20...50 mm (through hollow shaft)
Impulsi per giro
  • 512 … 2500
HOG 165 + DSL Grandezza (flangia)
  • ø165 mm
Tipo di albero
  • ø25 mm (through hollow shaft)
Impulsi per giro
  • 512 … 4096

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto